Pipe Shoe LD-HV 200 HCP - Pipe Shoe LD-HV 200 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LD-HV HCP
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/ld_hv_st/ld_hv_200_asmtab.prj},{NB=801928(H=200 SP1=388 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LD-HV 200 381-388},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=388.0},{SP1=388},{SPMIN=381},{SPMAX=388},{G=19.8},{GP=1},{ARTNR=801928},{CNSSORT=630},{D1=388},{ANGLE=45},{DX=16},{LX=55},{HH=97.0},{C=215},{PPATH=../../ld_hv_150/parts/ld_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=170.0},{HMAX300=217.5},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
112404
LD-HV 200 215-221 (DN 200...
200
219.1
14.3
112404
630
1
S235JR
-20
300
2
801911
LD-HV 200 222-229
200
229.0
14.4
801911
630
1
S235JR
-20
300
2
801912
LD-HV 200 230-237
200
237.0
14.5
801912
630
1
S235JR
-20
300
2
801913
LD-HV 200 238-245
200
245.0
14.7
801913
630
1
S235JR
-20
300
2
801914
LD-HV 200 246-254
200
254.0
14.9
801914
630
1
S235JR
-20
300
2
801915
LD-HV 200 255-262
200
262.0
15.0
801915
630
1
S235JR
-20
300
2
801916
LD-HV 200 259-266
200
266.0
15.1
801916
630
1
S235JR
-20
300
2
112405
LD-HV 200 266-273 (DN 250...
200
273.0
16.9
112405
630
1
S235JR
-20
300
2
801917
LD-HV 200 274-282
200
282.0
17.1
801917
630
1
S235JR
-20
300
2
801918
LD-HV 200 283-291
200
291.0
17.3
801918
630
1
S235JR
-20
300
2
801919
LD-HV 200 292-300
200
300.0
17.5
801919
630
1
S235JR
-20
300
2
801920
LD-HV 200 301-309
200
309.0
17.7
801920
630
1
S235JR
-20
300
2
801921
LD-HV 200 310-317
200
317.0
17.9
801921
630
1
S235JR
-20
300
2
112406
LD-HV 200 317-324 (DN 300...
200
323.9
18.0
112406
630
1
S235JR
-20
300
2
801922
LD-HV 200 325-333
200
333.0
18.3
801922
630
1
S235JR
-20
300
2
801923
LD-HV 200 334-342
200
342.0
18.5
801923
630
1
S235JR
-20
300
2
801924
LD-HV 200 343-350
200
350.0
18.7
801924
630
1
S235JR
-20
300
2
110106
LD-HV 200 349-356 (DN 350...
200
355.6
19.0
110106
630
1
S235JR
-20
300
2
801925
LD-HV 200 358-365
200
365.0
19.3
801925
630
1
S235JR
-20
300
2
801926
LD-HV 200 366-374
200
374.0
19.5
801926
630
1
S235JR
-20
300
2
801927
LD-HV 200 375-382
200
382.0
19.7
801927
630
1
S235JR
-20
300
2
801928
LD-HV 200 381-388
200
388.0
19.8
801928
630
1
S235JR
-20
300
2
801929
LD-HV 200 389-396
200
396.0
20.0
801929
630
1
S235JR
-20
300
2
110107
LD-HV 200 397-407 (DN 400...
200
406.4
21.4
110107
630
1
S235JR
-20
300
2
801930
LD-HV 200 408-418
200
418.0
22.3
801930
630
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表