카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe Length 100mm - MF10
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/inner_liners_pipe_mf10_100.prj},{NB=PIPE 180/995/0.4/316/MA/MF(a)(400)(161927)},{MAT=161927},{EAN=8712682246660},{SYS=MF10},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=PIPE 180/100/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=100},{NL=141},{ML=316},{SL=MA},{WG=7.33},{VER=4},{SHORT=180/995/0.4/316/MA/MF},{INTX=179.200},{EXTX=230.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
PIPE 100/995/0.4/316/MA/M...
161924
8712682295682
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 100/100/0.4/316/MA/M...
100
150
100
141
316
MA
4.49
PIPE 130/995/0.4/316/MA/M...
161925
8712682260444
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 130/100/0.4/316/MA/M...
130
180
100
141
316
MA
5.56
PIPE 150/995/0.4/316/MA/M...
161926
8712682270382
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 150/100/0.4/316/MA/M...
150
200
100
141
316
MA
6.26
PIPE 180/995/0.4/316/MA/M...
161927
8712682246660
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 180/100/0.4/316/MA/M...
180
230
100
141
316
MA
7.33
PIPE 200/995/0.4/316/MA/M...
161928
8712682245809
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 200/100/0.4/316/MA/M...
200
250
100
141
316
MA
8.04
PIPE 250/995/0.4/316/MA/M...
161929
8712682254856
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 250/100/0.4/316/MA/M...
250
300
100
141
316
MA
9.82
PIPE 300/995/0.5/316/MA/M...
161930
8712682296597
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 300/100/0.5/316/MA/M...
300
350
100
131
316
MA
13.35
PIPE 350/995/0.5/316/MA/M...
161931
8712682208453
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 350/100/0.5/316/MA/M...
350
400
100
131
316
MA
15.39
PIPE 400/995/0.5/316/MA/M...
161932
8712682219619
MF10
Inner Liners/Pipe
PIPE 400/100/0.5/316/MA/M...
400
450
100
131
316
MA
17.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Wall support element - MFAPO
Schiedel
26.06.2023
Tee-piece MF-UE 87° reducing - MFTV08
Schiedel
14.12.2021
Probe length - MFEM
Schiedel
14.12.2021
Inspection length - MFI
Schiedel
11.02.2022
Pipe Length 995mm - MF100
Schiedel
26.06.2023
Pipe Length 250mm - MF25
Schiedel
26.06.2023
Pipe Length 500mm - MF50
Schiedel
26.06.2023
Pipe
SEKISUI
09.02.2021
Adaptor ME - MFA
Schiedel
14.12.2021
Tee-piece 87° - MFT 87
Schiedel
14.12.2021
Condensate collector with drain - MFRBK
Schiedel
26.06.2023
Top stub with mesh - MFMAG
Schiedel
14.12.2021
Length with drain, vertical - MFEMC
Schiedel
14.12.2021
Top stub - MFMA
Schiedel
14.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성