카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe Insulation 1000mm - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/pipe_3.prj},{NB=Pipe 200/1000/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(141908)},{MAT=141908},{EAN=4051921569400},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Pipe 200/1000/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{EXTX=250},{A=955},{D1X=300},{NL=1000},{ML=444},{SL=GY},{WG=8.3},{SHORT=200/1000/0,6/444/GY/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 150/1000/0,6/444/BL/...
118456
4051921050489
PMSA25
Pipe 150/1000/0,6/444/BL/...
150
250
955
1000
444
BL
8.3
Pipe 200/1000/0,6/444/BL/...
141907
4051921569394
PMSA25
Pipe 200/1000/0,6/444/BL/...
200
300
955
1000
444
BL
8.3
Pipe 150/1000/0,6/444/GY/...
118458
4051921050526
PMSA25
Pipe 150/1000/0,6/444/GY/...
150
250
955
1000
444
GY
8.3
Pipe 200/1000/0,6/444/GY/...
141908
4051921569400
PMSA25
Pipe 200/1000/0,6/444/GY/...
200
300
955
1000
444
GY
8.3
Pipe 150/1000/0,6/444/WH/...
118457
4051921050564
PMSA25
Pipe 150/1000/0,6/444/WH/...
150
250
955
1000
444
WH
8.3
Pipe 200/1000/0,6/444/WH/...
141909
4051921569417
PMSA25
Pipe 200/1000/0,6/444/WH/...
200
300
955
1000
444
WH
8.3
Pipe 150/1000/0,6/444/BA/...
118459
4051921062338
PMSA25
Pipe 150/1000/0,6/444/BA/...
150
250
955
1000
444
BA
8.3
Pipe 200/1000/0,6/444/BA/...
141910
4051921569424
PMSA25
Pipe 200/1000/0,6/444/BA/...
200
300
955
1000
444
BA
8.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성