Publicité
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Funken
    Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
    Funken
    Moulded 45° bend - HoKa Bend with sockets 45°
    HPC
    EBM - Steel U bolt for holding tubes/pipes
    Funken
    Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - reduction symmetric
    HAWLE
    8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
    Misumi
    SNCPH - Sanitary Pipe Fittings - Clamp - Medium/High Pressure
    Alfa Laval
    Bend 45
    Huelsen
    Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN16, sim. to EN 1092-1
    Huelsen
    Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 - Short Radius
    HAWLE
    4000 - Flange slider, PN 16
    SEKISUI
    Reducing Tee
    Evan Industrial Hardware
    EV213-02 - Reduction Sleeves Type 02
    agru
    712.1 - Pipe 12m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés