피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
PIN-MCMA - Pin for SDB & Y/I
MEDAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini Cylinders
MCMA-Miniature cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcma/mcma_pin.prj},{NB=PIN-MCMA-20-Y-P},{MODEL=PIN-MCMA},{TUBE=20},{TYPE=Y},{DA=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
[mm]
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
SPP
Split pin
ⁿ/ₐ
PIN-MCMA-16-Y-P
PIN-MCMA
16
18.5
15.0
2.0
6
10
0.7
E4
PIN-MCMA-20-Y-P
PIN-MCMA
20
24.5
20.5
2.5
8
12
2.5
2.5 x 16L
PIN-MCMA-25-Y-P
PIN-MCMA
25
30.0
25.0
3.5
10
14
3.2
3.2 x 20L
PIN-MCMA-32-Y-P
PIN-MCMA
32
30.0
25.0
3.5
10
14
3.2
3.2 x 20L
PIN-MCMA-40-Y-P
PIN-MCMA
40
37.0
30.0
5.0
12
16
3.2
3.2 x 20L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PIN-MCMI - Pin for SDB & Y/I
MEDAN
11.01.2023
B0439 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Blohm
08.05.2024
PCMA_PIN - Pin for SDB & Y/I
PISCO Korea
25.02.2021
Bolts with pin hole (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
PIN-M3-2-P - Mounting accessory
MINDMAN
02.03.2023
DIN 1434 B - Clevis pins with small head, without cotter pin hole, form A
Fabory
13.02.2023
PIN-MCKA - Pin connector
MEDAN
11.01.2023
GN 2342-B-2 - ELESA-Assembly pins
Elesa
13.05.2024
PIN-M3-1-P - Mounting accessory
MINDMAN
03.03.2023
GN1024-ST-E - Spring cotter pins, Type E, with single winding
Berger Tools
02.05.2023
BN 483 - Clevis pins with hole for fork heads (DIN 1434 B), Ø 6-14 SS Uq St...
Bossard Catalog
31.10.2023
Pin for SD and CU with bracket
TAIYO
14.06.2023
Pin - Pin
Aircomp
03.04.2023
PIN-J2-1-P - Mounting accessory
MINDMAN
01.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성