PHSSNM,PHSSLNM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - L Dimension Short Type (Tapped Type)
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/phssnm_asmtab.prj},{NB=PHSSNM10},{TRS=1},{DD=10},{D=26},{D1=15.0},{L=49},{L1=36},{L11=43},{MP=M10x1.5},{LL=14},{B=11.0},{B1=14},{DD1=12.919},{RR=0.5},{SLC=4.16},{MASS=64},{BD=19.050},{NOBT=5.5},{NOBV=13.9},{NOSR=24.038},{BROS=3.0},{BRB=18.00},{BT1=4.984},{BT2=43.768},{RB=0.8},{RBT1=0.683},{RBT2=0.800},{PPATH=phssnm/phssnm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
TS
타입 선택
ⁿ/ₐ
MAT
Material of Holder
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
SLC
Static Load Capacity Radial
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
BD
볼직경
[mm]
BDA
볼직경알파3(도)
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
PHSSNM5
PHSSNM5
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
5
16
9.0
28
20
M5x0.8
7
6.0
8
7.712
0.3
0.98
15
11.112
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM6
PHSSNM6
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
6
18
10.0
35
26
M6x1.0
10
6.7
9
8.960
0.3
1.44
21
12.700
10
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM8
PHSSNM8
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
8
22
12.5
42
31
M8x1.25
12
9.0
12
10.393
0.5
2.69
38
15.875
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM10
PHSSNM10
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
10
26
15.0
49
36
M10x1.5
14
11.0
14
12.919
0.5
4.16
64
19.050
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM12
PHSSNM12
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
12
30
17.5
59
44
M12x1.75
18
12.0
16
15.426
0.5
5.88
95
22.225
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM14
PHSSNM14
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
14
34
20.0
66
49
M14x2.0
19
14.0
19
16.857
0.7
6.61
140
25.400
14
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM16
PHSSNM16
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
16
38
22.0
70
51
M16x2.0
20
15.0
21
19.379
0.7
8.33
185
28.575
15
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM18A
PHSSNM18A
PHSSNM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
18A
42
25.0
81
60
M18x1.5
25
17.0
23
21.887
0.7
11.52
330
31.750
15
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PHSOSNM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - L Dimension Short Type (Th...
Misumi
04.06.2021
PHSCN, PHSCMN, PHSSN, PHSCLN, PHSCLMN, PHSSLN - 로드엔드베어링 -L치수쇼트타입- 암나사타입
Misumi
04.06.2021
PHSSM,PHSSLM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - Standard Type (Tapped...
Misumi
04.06.2021
BN 491 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4; Durba...
Bossard Catalog
31.10.2023
SDB - Accessory
EMC
24.08.2023
로드엔드 베어링 - 로드엔드 베어링
케이시시정공(주)
08.04.2022
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bro...
HPC
03.08.2023
SDB - Foot
AirTAC
27.08.2021
PHSC, PHSCM, PHSS, PHSCL, PHSCLM, PHSSL - 로드엔드베어링 - 표준타입 - 암나사타입
Misumi
30.06.2021
SZS - 회전 플랜지
Festo
30.08.2023
GSK-HSGK - rod end bearing
INKOMA-GROUP
17.04.2019
DGSI - Female rod end bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
SFE - Unibal Female rod end bearing - Stainless steel / Teflon contact
HPC
17.02.2022
E-GZN, E-GZNL - Economy Coupling Nut - Self Lubrication - Internal Thread
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성