PHSOSNM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - L Dimension Short Type (Threaded Type)
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/phsosnm_asmtab.prj},{NB=PHSOSNM8},{DD=8},{BD=15.875},{AA3=12},{SLC=2.69},{MA=30},{PPATH=phsosnm/phsosnm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
TRS
Thread Selection
ⁿ/ₐ
MTH
Material Holder
ⁿ/ₐ
MTSI
Material Spherical Inner Ring
ⁿ/ₐ
MTB
Material Bush (Liner)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BD
볼직경
[mm]
AA3
a3
[deg]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
SLC
Static Load Capacity Radial
[kN]
MA
질량
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
PHSOSNM5
PHSOSNM5
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
5
11.112
12
16
28
20
M5x0.8
7
6.0
8
7.712
0.3
0.98
10
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM6
PHSOSNM6
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
6
12.700
10
18
33
24
M6x1.0
10
6.7
9
8.960
0.3
1.44
15
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM8
PHSOSNM8
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
8
15.875
12
22
40
29
M8x1.25
12
9.0
12
10.393
0.5
2.69
30
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM10
PHSOSNM10
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
10
19.050
12
26
46
33
M10x1.5
14
11.0
14
12.919
0.5
4.16
50
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM12
PHSOSNM12
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
12
22.225
12
30
54
39
M12x1.75
18
12.0
16
15.426
0.5
5.88
75
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM14
PHSOSNM14
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
14
25.400
14
34
60
43
M14x2.0
19
14.0
19
16.858
0.7
6.61
113
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
PHSOSNM16
PHSOSNM16
PHSOSNM
Right-Hand Thread
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
16
28.575
15
38
65
46
M16x2.0
20
15.0
21
19.376
0.7
8.33
165
phsosnm/phsosnm_asmtpl.pr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PHSSNM,PHSSLNM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - L Dimension Short T...
Misumi
04.06.2021
PHSON, PHSOMN, PHSOSN, PHSOLN - 로드엔드베어링 -L치수쇼트타입- 수나사타입
Misumi
30.06.2021
PHSOSM,PHSOSLM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - Standard Type (Thre...
Misumi
04.06.2021
KARM - Metric sizes, right-hand thread
igus
19.01.2021
PHSO, PHSOM, PHSOS, PHSOL, PHSOLM, PHSOSL - 로드엔드베어링 - 표준타입 - 수나사타입
Misumi
30.06.2021
SSWA - 압축스프링 - 코일스프링용와셔
Misumi
30.06.2021
BNC51_53 - Rod end joint bearing ??¨¨ normal series (SI...T/K)/(SA...T/K)??...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BND51 - Rod end joint bearing ??¨¨ normal series (SI...ES) / (SA...ES) ??¨¨...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
01000346000 - Rod end with screw
SToxxparts
31.05.2022
SZS - 회전 플랜지
Festo
30.08.2023
EARM - Metric sizes, right-hand thread
igus
19.01.2021
CMM - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bronz...
HPC
03.08.2023
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bro...
HPC
03.08.2023
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - Heavy-Duty Rod Ends BR with Spherical Bearing DIN...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성