피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
PHD Seal - Piston, double acting sealing elements from PTFE material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
PHD Seal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/phd_seal/pphds_tab.prj},{NB=PKP001050-PTN04 (01)},{IDNR=},{L1=12.5},{R1=0.500},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=1},{OM=N},{C=5.000},{DNX=105.000},{D1X=90.000},{PPATH=polypac_phd_seal_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
PRN
Polypac Ref.-No.
ⁿ/ₐ
PKP000500-PTN04
PKP000500
50.0
36.0
9.0
0.300
0-40
0.500
PHD 5036
PKP000550-PTN04
PKP000550
55.0
41.0
9.0
0.300
0-40
0.500
PHD 5541
PKP000600-PTN04
PKP000600
60.0
46.0
9.0
0.300
0-40
0.500
PHD 6046
PKP000630-PTN04
PKP000630
63.0
48.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 6348
PKP000650-PTN04
PKP000650
65.0
50.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 6550
PKP000700-PTN04
PKP000700
70.0
55.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 7055
PKP000750-PTN04
PKP000750
75.0
60.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 7560
PKP000800-PTN04
PKP000800
80.0
65.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 8065
PKP000850-PTN04
PKP000850
85.0
70.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 8570
PKP000900-PTN04
PKP000900
90.0
75.0
11.0
0.500
0-40
0.500
PHD 9075
PKP000950-PTN04
PKP000950
95.0
80.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 9580
PKP001000-PTN04
PKP001000
100.0
85.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 10085
PKP001050-PTN04
PKP001050
105.0
90.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 10590
PKP001100-PTN04
PKP001100
110.0
95.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 11095
PKP001150-PTN04
PKP001150
115.0
100.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 115100
PKP001200-PTN04
PKP001200
120.0
105.0
12.5
0.500
0-40
0.500
PHD 120105
PKP001250-PTN04
PKP001250
125.0
102.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 125102
PKP001300-PTN04
PKP001300
130.0
107.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 130107
PKP001350-PTN04
PKP001350
135.0
112.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 135112
PKP001400-PTN04
PKP001400
140.0
117.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 140117
PKP001450-PTN04
PKP001450
145.0
122.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 145122
PKP001500-PTN04
PKP001500
150.0
127.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 150127
PKP001550-PTN04
PKP001550
155.0
132.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 155132
PKP001600-PTN04
PKP001600
160.0
137.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 160137
PKP001650-PTN04
PKP001650
165.0
142.0
16.0
0.600
0-40
0.500
PHD 165142
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성