目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PG120 - PG 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PG 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/pg_series/pg120_asmtab.prj},{NB=PG120-L2-16},{RT=PG120},{PROGRESSION=2 : Two-stage (L2)},{RR=16},{RR1=L2},{D1=Ø120},{D11=120},{D2=Ø100},{D22=100},{D3=M10x20},{D31=10},{D32=20},{D4=25},{D5=Ø80},{D51=80},{D6=M10x1.5P},{D61=10},{L1=55},{L2=50},{L3=4},{L4=5},{L5=40},{L6=23},{B1=8},{H1=28},{C1=130},{C2=Ø145},{C2QD=145},{C3=M8x20},{C4=Ø22},{C4QD=22},{C5=Ø110},{C51QD=110},{C6=10},{C7=15},{C8=59},{C9=190.5},{C10=245.5},{MOTOR=M},{ROT=176},{RIS=3000},{MIS=4800},{BACKLASH=≤10},{TR=14.5},{ARF=3080},{AAF=1540},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥94%},{WEIGHT=11.4},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤74},{MOI=0.47},{PPATH=pg120/assemblies/pg120_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
BACKLASH
背隙
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许径向力 (F2rB)
[Nm]
AAF
容许轴向力 (F2aB)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
PG120-L1-3
PG120
1 : 单级 (L1)
3
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
153.0
208.0
M
215
645
3000
4800
≤8
14.5
3080
1540
20000
≥97%
8.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
3.25
PG120-L1-4
PG120
1 : 单级 (L1)
4
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
153.0
208.0
M
176
528
3000
4800
≤8
14.5
3080
1540
20000
≥97%
8.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
2.74
PG120-L1-5
PG120
1 : 单级 (L1)
5
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
153.0
208.0
M
215
645
3000
4800
≤8
14.5
3080
1540
20000
≥97%
8.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
2.71
PG120-L1-7
PG120
1 : 单级 (L1)
7
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
153.0
208.0
M
195
585
3000
4800
≤8
14.5
3080
1540
20000
≥97%
8.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
2.62
PG120-L1-10
PG120
1 : 单级 (L1)
10
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
153.0
208.0
M
110
330
3000
4800
≤8
14.5
3080
1540
20000
≥97%
8.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
2.57
PG120-L2-12
PG120
2 : 双级 (L2)
12
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-15
PG120
2 : 双级 (L2)
15
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-16
PG120
2 : 双级 (L2)
16
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
176
528
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-20
PG120
2 : 双级 (L2)
20
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
176
528
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-25
PG120
2 : 双级 (L2)
25
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
210
630
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-30
PG120
2 : 双级 (L2)
30
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-35
PG120
2 : 双级 (L2)
35
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-40
PG120
2 : 双级 (L2)
40
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-50
PG120
2 : 双级 (L2)
50
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-70
PG120
2 : 双级 (L2)
70
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
PG120-L2-100
PG120
2 : 双级 (L2)
100
Ø120
Ø100
M10x20
25
Ø80
M10x1.5P
55
50
4
5
40
23
8
28
130
Ø145
M8x20
Ø22
Ø110
10
15
59
190.5
245.5
M
215
645
3000
4800
≤10
14.5
3080
1540
20000
≥94%
11.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤74
0.47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表