PG 400 - AIROS Boxed set BOM
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Assembled Combinations
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/assembled_combinations/excelon_84_boxset_asmtab.prj},{NB=PGFC400-10M-FD1-T},{ITEM=PG 400},{BG=With},{MD=Compressed air only},{MSPP=10 bar (145 psi)},{MSPM=20 bar (290 psi)},{AMP=-10 ... +60°C (+14 ... +140°F)},{AMM=-20 ... +65°C (-4 ... +149°F)},{FLOW=0},{BPS=3},{BDR=Q},{BTYP=C},{BBW=D},{BSW=1},{BTH=A},{PNFINDER=1},{MAIN=T84},{MAIN03=B84G},{MAIN05=L84},{TYPE=},{TYPE03=},{TYPE05=C},{RW=},{RW05=},{RW03=},{BE=},{BE03=},{BE05=},{F=T},{F03=},{F05=},{PS=3},{PS03=3},{PS05=3},{TH=A},{TH03=A},{TH05=A},{SLI=},{SLI03=},{SLI05=},{AD=},{AD03=K},{AD05=},{DR=},{DR03=Q},{DR05=E},{BW=},{BW03=D},{BW05=D},{EL=},{EL03=3},{EL05=},{DP=},{DP03=R},{DP05=},{PR=},{PR03=M},{PR05=},{G=},{G03=G},{G05=},{OP=},{OP03=},{OP05=N},{CLAMP02=840014-52KIT},{CLAMP04=840014-52KIT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNONB
Order number
ⁿ/ₐ
ITEM
Item
ⁿ/ₐ
MD
Medium
ⁿ/ₐ
MSPP
Max. supply pressure - Polycarbonate bowl
ⁿ/ₐ
MSPM
Max. supply pressure - Metal bowl
ⁿ/ₐ
AMP
Ambient/Media temperature - Polycarbonate bowl
ⁿ/ₐ
AMM
Ambient/Media temperature - Metal bowl
ⁿ/ₐ
AS
Air supply information
ⁿ/ₐ
PGFC400-10M-FD1-T
PGFC400-10M-FD1-T
PG 400
Compressed air only
10 bar (145 psi)
20 bar (290 psi)
-10 ... +60°C (+14 ... +1...
-20 ... +65°C (-4 ... +14...
Air supply must be dry en...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성