카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PFC - PFC Clamps
PHD
Clamps
PFC Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/pfc/pfc.prj},{NB=PFC4TL-1-16-16 Closed-Retract},{SIZE1=4.000},{B1=6},{B2=11.811},{B3=7.12},{B5=9.058},{J1=0.315},{J2=0.472},{J3OD=0.394},{J3ID=0.335},{J3TAPDEPTH=0.847},{J10=0.75},{J11=9.212},{J16=0.787},{J17=2.047},{J18=0.787},{J19=1.28},{J20=1.378},{J22=0.984},{P1=4.835},{P2=3.813},{P3OD=0.540},{P3ID=0.437},{MP1=8.268},{MP2=4},{MP3=7.087},{MP4=2.756},{MP5=1.378},{MP6=0.315},{MP7=0.472},{MP8A=0.469},{MP8B=0.703},{MP8C=0.463},{MP9=0.315},{MP10=0.75},{MT1=3.15},{MT2=4.567},{MT5=3.543},{MT6=0.591},{MT7=1.181},{MOUNTING=T},{JAWSTYLEOPT=L},{JAWAOPENING=16},{JAWBOPENING=16},{PORTFITTING=},{HOUSINGOPT=},{SWHSGPOSITION=},{SWITCHOPT=},{CONNECTORPOS=},{WELDCOVEROPT=},{BSHGBLOCKOPT=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit Size
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
B1
[인치]
B2
[인치]
B3
[인치]
B4C
B4 (CLOSED)
[인치]
B4O
B4 (OPEN)
[인치]
B5
[인치]
J1
[인치]
J2
[인치]
J3
ⁿ/ₐ
J4
[인치]
J5
[인치]
J6
[인치]
J7
[인치]
J8
[인치]
J9
[인치]
J10
[인치]
J11
[인치]
J12C
J12 (CLOSED)
[인치]
J12O
J12 (OPEN)
[인치]
J13C
J13 (CLOSED)
[인치]
J13O
J13 (OPEN)
[인치]
J14
[인치]
J15
[인치]
J16
[인치]
J17
[인치]
J18
[인치]
J19
[인치]
J20
[인치]
J21
ⁿ/ₐ
J22
[인치]
P1
[인치]
P2
[인치]
P3
ⁿ/ₐ
MP1
[인치]
MP2
[인치]
MP3
[인치]
MP4
[인치]
MP5
[인치]
MP6
[인치]
MP7
[인치]
MP8
[인치]
MP9
[인치]
MP10
[인치]
MT1
[인치]
MT2
[인치]
MT3
[인치]
MT4
[인치]
MT5
[인치]
MT6
[인치]
MT7
[인치]
MT8
[인치]
MT9
ⁿ/ₐ
MT10
[인치]
MT11
ⁿ/ₐ
MT12
[인치]
PF1MIN
PF1 (MIN)
[인치]
PF2
[인치]
PF3
[인치]
PF4
[인치]
SW1
[인치]
SW2
[인치]
SW3
[인치]
SW4
[인치]
SW5
[인치]
SW6
[인치]
SW7
[인치]
SW8
[인치]
W1
[인치]
W2
[인치]
W3
[인치]
W4MAX
W4 MAX
[인치]
W5
[인치]
UW
Unit Weight
[lb]
WEIGHT
Weight
[lb]
PFC4TL-1-16-16
PFC
4
1
6
11.811
7.12
15.396
15.463
9.058
0.315
0.472
M10x1.5
0.787
2.165
1.181
0.591
1.181
6.338
0.75
9.212
6.732
10.736
11.652
15.465
0.920
2.000
0.787
2.047
0.787
1.28
1.378
M10x1.5
0.984
4.835
3.813
1/4 NPT
8.268
4
7.087
2.756
1.378
0.315
0.472
7/16
0.315
0.75
3.15
4.567
0.315
0.472
3.543
0.591
1.181
1.181
M10x1.5
0.669
M8x1.25
0.669
0.767
1.102
0.551
3/8
2.892
1.955
3.2
4.798
0.397
0.236
3.48
2.028
12.346
0.768
7.978
0.906
5.12
74.6
74.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PLC_M - PLC - Metric
PHD
11.11.2022
PLC - PLC Clamp
PHD
11.11.2022
EL-R-ED EO - Assembled adjustable swivel run tee
Parker
31.05.2022
DKI EO - Sealing ring for pressure gauge connectors
Parker
31.05.2022
PNC Clamp - PNC Clamp
PHD
11.11.2022
KM46 - Mono stage
PMI
13.05.2021
RHDI EO - Non return valve
Parker
31.05.2022
RHZ42EDMLOS EO - Non return valve
Parker
31.05.2022
KH BSPP (S) EO - KH 2-way BSPP ball valve steel
Parker
31.05.2022
LE-M(KEG) EO - Male stud run tee
Parker
05.09.2022
EW EO - Swivel nut elbow
Parker
11.09.2023
TH-R EO - High pressure banjo tee
Parker
31.05.2022
EV EO - Swivel nut 45° elbow
Parker
11.09.2023
TH-M EO - High pressure banjo tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성