pec800 12 074ra - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
PEC800-12-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pec800_12_074ra/pec800_12_074ra.prj},{NB=PEC800-12-074RA},{PN=PEC800-12-074RA},{DESC=Front End AC-DC CRPS Power Supply, Power 800W, Output 12VDC, 65A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow},{POWER=800},{VI=90-264},{OV=12},{OC=65},{OT=0 to 55},{SHA256=CbNddPzbrBOiPji04wiIMtGol8ScsEXpYeBFBir9TUY=},{INAME=00020__pec8002d13002d1600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
PEC800-12-074RA
PEC800-12-074RA
Front End AC-DC CRPS Powe...
800
90-264
12
65
0 to 55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
MPSS - Series - MPSS 5.00 mm PowerStrip™/30 A Power Cable Assembly, Socket
Samtec
24.04.2018
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성