카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/pe_01.prj},{NB=lypsis_pe01_0159575},{CODE=0159575},{L=50},{A=40},{T=11},{D2=18},{D1=11.0},{VIS=M10},{AG6=39.991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
VIS
Pour vis CHC
ⁿ/ₐ
LYPSIS - PE-01 - 0159560
0159560
40
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159561
0159561
50
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159562
0159562
63
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159563
0159563
80
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159564
0159564
100
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159565
0159565
125
25
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159567
0159567
40
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159568
0159568
50
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159569
0159569
63
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159570
0159570
80
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159571
0159571
100
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159572
0159572
125
32
9
15
9.0
M8
LYPSIS - PE-01 - 0159574
0159574
40
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159575
0159575
50
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159576
0159576
63
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159577
0159577
80
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159578
0159578
100
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159579
0159579
125
40
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159582
0159582
50
50
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159583
0159583
63
50
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159584
0159584
80
50
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159585
0159585
100
50
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159586
0159586
125
50
11
18
11.0
M10
LYPSIS - PE-01 - 0159590
0159590
63
63
13
20
13.5
M12
LYPSIS - PE-01 - 0159591
0159591
80
63
13
20
13.5
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
BG-06 - Bague guidage frettée acier
LYPSIS
13.09.2022
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성