slovenčina
English
PDT-AK/AB/A - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_a/pdt_ak_ab_a_asmtab.prj},{NB=PDT 150 A},{ORDERNO=PDT 150 A},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=140.0},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=150 A-20},{VER=9},{VERS3DB=3},{PPATH=assemblies/pdt_ak_ab_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDT 100 AK
PDT 100 AK
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
140.0
Ball bearing
PDT 100 AB
PDT 100 AB
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
140.0
Roller bearing
PDT 100 A
PDT 100 A
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
140.0
Nylon plain bearing
PDT 125 AK
PDT 125 AK
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
PDT 125 AB
PDT 125 AB
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
140.0
Roller bearing
PDT 125 A
PDT 125 A
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
140.0
Nylon plain bearing
PDT 150 AK
PDT 150 AK
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
PDT 150 AB
PDT 150 AB
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
140.0
Roller bearing
PDT 150 A
PDT 150 A
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
140.0
Nylon plain bearing
PDT 175 AK
PDT 175 AK
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
PDT 175 AB
PDT 175 AB
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
170.0
Roller bearing
PDT 175 A
PDT 175 A
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
170.0
Nylon plain bearing
PDT 200 AK
PDT 200 AK
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
PDT 200 AB
PDT 200 AB
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
170.0
Roller bearing
PDT 200 A
PDT 200 A
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
170.0
Nylon plain bearing
PDT 225 AK
PDT 225 AK
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Ball bearing
PDT 225 AB
PDT 225 AB
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Roller bearing
PDT 225 A
PDT 225 A
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성