피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PDRCP - 베어링유닛 - 주조제필로타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrcp_asmtab.prj},{NB=PDRCP17},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TYPE=PDRCP},{D=17},{H=30.2},{L=114},{L1=87},{A=25},{DD1=16},{DD=12},{TT=12},{H1=57},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{MX=5.000},{LX=4.000},{T=240},{ALC=476},{MASS=360},{R1=43.000},{R2=32.000},{PPATH=pdrcp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
권장체결토크
[Ncm]
ALC
엑시얼 부하능력
[N]
MASS
질량
[g]
PDRCP12
PDRCP12
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
12
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
390
PDRCP15
PDRCP15
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
15
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
380
PDRCP17
PDRCP17
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
17
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
360
PDRCP20
PDRCP20
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
20
33.3
125
97
27
16
12
13
64
24.7
7.0
12.8
6.6
M5x0.8
250
1280
480
PDRCP25
PDRCP25
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
25
36.5
130
100
29
16
12
13
70
27.0
7.5
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
590
PDRCP30
PDRCP30
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
30
42.9
156
120
33
21
14
15
83
30.3
8.0
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성