카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PCA - Pull handle
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Carrying handles
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handles/pca.prj},{NB=hpc_PCA117-M5},{REF=PCA117-M5},{B=117.0},{A=133},{E=26},{F=40},{C=32.0},{H=9},{D=M5},{MAS=57},{INFO=INFO},{D1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
Ø
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
HPC - PCA93-M5
PCA93-M5
93.5
111
23
36
29.0
9
M5
41
HPC - PCA93-M6
PCA93-M6
93.5
111
23
36
29.0
9
M6
42
HPC - PCA105-M5
PCA105-M5
105.0
121
26
37
29.0
9
M5
46
HPC - PCA105-M6
PCA105-M6
105.0
121
26
37
29.0
9
M6
48
HPC - PCA110-M5
PCA110-M5
110.0
133
26
40
32.0
9
M5
58
HPC - PCA110-M6
PCA110-M6
110.0
133
26
40
32.0
9
M6
60
HPC - PCA117-M5
PCA117-M5
117.0
133
26
40
32.0
9
M5
57
HPC - PCA117-M6
PCA117-M6
117.0
133
26
40
32.0
9
M6
59
HPC - PCA117-M8
PCA117-M8
117.0
133
26
40
32.0
9
M8
61
HPC - PCA120-M8
PCA120-M8
120.0
137
26
40
32.5
9
M8
58
HPC - PCA132-M8
PCA132-M8
132.0
150
26
45
37.0
9
M8
68
HPC - PCA150-M8
PCA150-M8
150.0
169
27
45
37.0
9
M8
76
HPC - PCA179-M8
PCA179-M8
179.0
200
28
51
42.0
9
M8
101
HPC - PCA179-M10
PCA179-M10
179.0
200
28
51
42.0
13
M10
101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성