PC14M-90 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc14m-90.prj},{NB=1490060},{MAT=Ghisa},{FLA=Senza flangia},{CODE2= TL 60-PC14M-90},{CODE=1490060},{TYPE=4},{CFL=-},{Z=60.000},{MB=3525},{DP=267.00},{DE=264.00},{DF=0.000},{DM=0.0},{DI=224},{F=106.0},{S=66},{R=20.0},{WEIGHT=27.00},{DFX=256.000},{DIX=207.000},{MB1=35},{MB2=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MB1
Max. Bore 1
ⁿ/ₐ
MB2
Max. Bore 2
ⁿ/ₐ
14M90036
Steel
With flanges
36-PC14M-90
14M90036
6F
FL168
36.000
32
160.00
157.00
168.000
131.0
0
106.0
136
30.0
18.00
32
32
14M90038
Steel
With flanges
38-PC14M-90
14M90038
6F
FL172
38.000
32
169.00
166.00
183.000
141.0
0
106.0
136
30.0
21.00
32
32
14M90040
Steel
With flanges
40-PC14M-90
14M90040
6F
FL174
40.000
32
178.00
175.00
188.000
155.0
0
106.0
136
30.0
23.00
32
32
14M90044
Steel
With flanges
44-PC14M-90
14M90044
6F
FL175
44.000
32
196.00
193.00
211.000
167.0
0
106.0
136
30.0
28.00
32
32
1490048
Steel
With flanges
TL 48-PC14M-90
1490048
4F
FL180
48.000
3525
213.00
211.00
226.000
0.0
171
106.0
66
20.0
17.00
35
25
1490050
Cast iron
With flanges
TL 50-PC14M-90
1490050
4F
FL169
50.000
3525
222.00
220.00
240.000
0.0
180
106.0
66
20.0
18.00
35
25
1490056
Cast iron
With flanges
TL 56-PC14M-90
1490056
4F
FL182
56.000
3525
249.00
246.00
256.000
0.0
207
106.0
66
20.0
23.00
35
25
1490060
Cast iron
Without flanges
TL 60-PC14M-90
1490060
4
-
60.000
3525
267.00
264.00
0.000
0.0
224
106.0
66
20.0
27.00
35
25
1490064
Cast iron
Without flanges
TL 64-PC14M-90
1490064
4
-
64.000
3525
285.00
282.00
0.000
0.0
242
106.0
66
20.0
31.00
35
25
1490072
Cast iron
Without flanges
TL 72-PC14M-90
1490072
9W
-
72.000
3525
320.00
318.00
0.000
178.0
278
106.0
66
20.0
47.00
35
25
1490080
Cast iron
Without flanges
TL 80-PC14M-90
1490080
9W
-
80.000
4030
356.00
353.00
0.000
215.0
314
106.0
76
15.0
58.00
40
30
1490090
Cast iron
Without flanges
TL 90-PC14M-90
1490090
9W
-
90.000
4030
401.00
398.00
0.000
215.0
360
106.0
76
15.0
71.00
40
30
1490112
Cast iron
Without flanges
TL 112-PC14M-90
1490112
9A
-
112.000
4535
499.00
496.00
0.000
215.0
456
106.0
90
8.0
105.00
45
35
1490140
Cast iron
Without flanges
TL 140-PC14M-90
1490140
9A
-
140.000
4535
623.00
621.00
0.000
215.0
581
106.0
90
8.0
135.00
45
35
1490168
Cast iron
Without flanges
TL 168-PC14M-90
1490168
9A
-
168.000
5040
748.00
745.00
0.000
267.0
708
106.0
102
2.0
193.00
50
40
1490192
Cast iron
Without flanges
TL 192-PC14M-90
1490192
9A
-
192.000
5040
855.00
852.00
0.000
267.0
812
106.0
102
2.0
249.00
50
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성