PBTSSN,PBTSFN - Stainless Steel Ball Bearing Units
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbtssn_asmtab.prj},{NB=PBTSSN30},{TS=1},{D=30},{H=42.9},{L=155},{L1=121},{A=36},{DD1=20},{DD=17},{TT=13},{H1=82},{B=38.1},{S=15.9},{CR=15.0},{COR=11.30},{MASS=1100},{TB1=47},{TB2=1.5},{CH1=19},{CH2=30},{CH3=23},{TT1=40.8},{TT2=65},{TT3=17.2},{LD1=78.2},{LD2=83},{LT1=3},{LT2=17},{R1=3},{R2=3},{LT=1.9},{PPATH=pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
MATRS
Material of Rubber Seal
ⁿ/ₐ
MATSS
Material of Set Screw
ⁿ/ₐ
PRECISION
Precision
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[KN]
COR
Basic Load Rating Co (Static)
[KN]
M1
M1 (Set Screw)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
PBTSSN20
PBTSSN20
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
20
33.3
120
95
30
14
12
11
64
31.0
12.7
9.9
6.65
M5x0.8
600
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN25
PBTSSN25
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
25
36.5
130
105
30
14
12
12
70
34.1
14.3
10.8
7.85
M5x0.8
700
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN30
PBTSSN30
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
30
42.9
155
121
36
20
17
13
82
38.1
15.9
15.0
11.30
M6x0.75
1100
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN35
PBTSSN35
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
35
47.6
161
127
38
20
17
14
92
42.9
17.5
19.7
15.30
M6x0.75
1300
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN40
PBTSSN40
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
40
49.2
171
137
40
20
17
14
98
49.2
19.0
22.4
17.80
M8x1
1700
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN45
PBTSSN45
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
45
54.0
180
146
40
20
17
14
105
49.2
19.0
25.2
20.40
M8x1
1800
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
PBTSSN50
PBTSSN50
PBTSSN
Stainless Steel Cast
440C Stainless Steel
Nitrile Rubber
410 Stainless Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-10 ~100
50
57.2
195
159
45
22
19
16
114
51.6
19.0
27.0
23.20
M8x1
2400
pbtssn/pbtssn_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDH,HDHN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-마름모형플랜지타입
Misumi
30.06.2021
PDR,PDRN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-필로타입
Misumi
30.06.2021
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - 베어링유닛 - 마름모형플랜지타입
Misumi
21.04.2022
MBRF, MBRFM, MBRFA, MBR, MBRM, MBRS, MBRA - 원형벨트용풀리-세트 스크류타입-U홈
Misumi
29.05.2023
Mini ball valves, butterfly version - Mod. 2964
Camozzi
16.05.2024
UCPE Pillow Blocks (TAG TILE series)
NTN Corporation
17.10.2023
PDRCP - 베어링유닛 - 주조제필로타입
Misumi
30.06.2021
CPDR - 베어링유닛(에코노미타입) -주물제필로타입-
Misumi
30.06.2021
Set Screw Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Bl...
Baldor Reliance
09.11.2021
with Setscrew(inch)
FYH INC.
16.11.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
F-UCPM Pillow Blocks
NTN Corporation
17.10.2023
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
PDRHT - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성