您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PBE31 76 - 定位螺栓·头部R型/内六角头部R型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pbe31_76.prj},{NB=PBE52-M10-L30},{CODE=PBE52},{TYPE=Head portion R type},{THR=Fine thread},{MAT=S45C},{HRD=43HRC-},{SUR=Electroless nickel plating},{ATTMAT=SS400},{ATTSUR=Bright Chromate},{M=10},{L=30},{MXP=10x1.0},{P=1.00},{H=7.0},{B=17},{DD=7.0},{Z=5.5},{SR2=16},{V1=4.5},{RR=0.5},{B1=0.0},{V2=0.0},{T=0.0},{T1=8.0},{PPATH=pbe31_76/../pbe31_76/assem/pbe31_76_assemtpl.prj},{LPOOL=30,35,40,50,60,70},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTMAT
附件(一件螺帽)材质
ⁿ/ₐ
ATTSUR
附件(一件螺帽)表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
Z
[mm]
SR2
[mm]
V1
[mm]
RR
r
[mm]
B1
[mm]
V2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
PBE31-M4-L15
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
4
4x0.7
2.8
7
2.0
3.0
8
2.1
0.2
0.0
0.0
3.2
0.0
PBE31-M5-L15
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
5
5x0.8
3.5
8
3.0
3.0
8
2.4
0.2
0.0
0.0
4.0
0.0
PBE31-M6-L15
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
6
6x1.0
4.0
10
4.5
3.5
10
3.0
0.3
0.0
0.0
5.0
0.0
PBE31-M8-L15
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
8
8x1.25
5.5
13
6.0
5.0
12
3.7
0.4
0.0
0.0
6.5
0.0
PBE31-M10-L30
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
10
10x1.5
7.0
17
7.0
5.5
16
4.5
0.5
0.0
0.0
8.0
0.0
PBE31-M12-L30
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
12
12x1.75
8.0
19
9.0
7.0
20
5.2
0.5
0.0
0.0
10.0
0.0
PBE31-M16-L50
PBE31
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
发黑
SS400
光泽镀锌
16
16x2.0
10.0
24
12.0
9.0
25
6.0
0.6
0.0
0.0
13.0
0.0
PBE32-M4-L20
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
4
4x0.7
2.8
7
2.0
3.0
8
2.1
0.2
0.0
0.0
3.2
0.0
PBE32-M5-L20
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
5
5x0.8
3.5
8
3.0
3.0
8
2.4
0.2
0.0
0.0
4.0
0.0
PBE32-M6-L20
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
6
6x1.0
4.0
10
4.5
3.5
10
3.0
0.3
0.0
0.0
5.0
0.0
PBE32-M8-L25
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
8
8x1.25
5.5
13
6.0
5.0
12
3.7
0.4
0.0
0.0
6.5
0.0
PBE32-M10-L30
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
10
10x1.5
7.0
17
7.0
5.5
16
4.5
0.5
0.0
0.0
8.0
0.0
PBE32-M12-L40
PBE32
头部R型
粗牙螺纹
S45C
43HRC-
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
12
12x1.75
8.0
19
9.0
7.0
20
5.2
0.5
0.0
0.0
10.0
0.0
PBE36-M4-L20
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
4
4x0.7
2.8
7
2.0
3.0
8
2.1
0.2
0.0
0.0
3.2
0.0
PBE36-M5-L20
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
5
5x0.8
3.5
8
3.0
3.0
8
2.4
0.2
0.0
0.0
4.0
0.0
PBE36-M6-L20
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
6
6x1.0
4.0
10
4.5
3.5
10
3.0
0.3
0.0
0.0
5.0
0.0
PBE36-M8-L25
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
8
8x1.25
5.5
13
6.0
5.0
12
3.7
0.4
0.0
0.0
6.5
0.0
PBE36-M10-L30
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
10
10x1.5
7.0
17
7.0
5.5
16
4.5
0.5
0.0
0.0
8.0
0.0
PBE36-M12-L40
PBE36
头部R型
粗牙螺纹
SUS304
-
-
SUS304相当
-
12
12x1.75
8.0
19
9.0
7.0
20
5.2
0.5
0.0
0.0
10.0
0.0
PBE41-M4-L20
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
4
4x0.7
2.8
7
2.0
3.0
8
2.1
0.2
0.0
0.0
3.2
0.0
PBE41-M5-L20
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
5
5x0.8
3.5
8
3.0
3.0
8
2.4
0.2
0.0
0.0
4.0
0.0
PBE41-M6-L20
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
6
6x1.0
4.0
10
4.5
3.5
10
3.0
0.3
0.0
0.0
5.0
0.0
PBE41-M8-L25
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
8
8x1.25
5.5
13
6.0
5.0
12
3.7
0.4
0.0
0.0
6.5
0.0
PBE41-M10-L30
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
10
10x1.5
7.0
17
7.0
5.5
16
4.5
0.5
0.0
0.0
8.0
0.0
PBE41-M12-L40
PBE41
头部R型
粗牙螺纹
SUS440C
43HRC-
-
SUS304相当
-
12
12x1.75
8.0
19
9.0
7.0
20
5.2
0.5
0.0
0.0
10.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表