您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PB - 标准型吸盘-固定式侧面真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
标准型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pr/pr-b1.prj},{NB=PB20RN6J},{MODEL=PB},{DIAMETER=20},{TYPE=R},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{B=38},{H=12},{L=10},{A1=1},{PPATH=pb-r/assemblies/pr-b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PB1RN4J
PB1RN4J
1
M3:M3X0.5
-H3
PB2RN4J
PB2RN4J
2
M3:M3X0.5
-H3
PB3RN4J
PB3RN4J
3
M3:M3X0.5
-H3
PB4RN4J
PB4RN4J
4
M3:M3X0.5
-H3
PB6RN6J
PB6RN6J
6
M4:M4X0.7
-T8
PB8RN6J
PB8RN6J
8
M4:M4X0.7
-T8
PB10RN6J
PB10RN6J
10
M6:M6X1.0
-M4
PB15RN6J
PB15RN6J
15
M6:M6X1.0
-M4
PB20RN6J
PB20RN6J
20
M6:M6X1.0
-M6
PB25RN6J
PB25RN6J
25
M6:M6X1.0
-M6
PB30RN6J
PB30RN6J
30
M6:M6X1.0
-M6
PB40RN6J
PB40RN6J
40
M6:M6X1.0
-M6
PB50RN6J
PB50RN6J
50
M6:M6X1.0
-M6
PB60RN01
PB60RN01
60
M8:M8X1.25
-M10
PB80RN01
PB80RN01
80
M8:M8X1.25
-M10
PB100RN01
PB100RN01
100
M8:M8X1.25
-M10
PB150RN02
PB150RN02
150
M16:M16X2.0
-M20
PB200RN02
PB200RN02
200
M16:M16X2.0
-M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PB - 波纹风箱型真空吸盘-固定式侧面真空端口组件
吉尼尔
27.05.2023
PBF-60 - 直立配管
CHELIC
10.07.2020
MAF - 金属板专用扁平型真空吸盘
吉尼尔
14.11.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表