Parametrierbar
Ipf Electronic
drehgeber
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/drehgeber/parametrierbar.prj},{NB=VD589820},{IDNR=VD589820},{ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS=58},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{DESCSHORT=Drehgeber, Programmierbar, Ø58mm 58lang, Vollwelle 6mm, 65536 Impulse, 5-30V DC, M12-Steckverbinder 8polig, IP65, Aluminium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Ausführung der Drehgeber-Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Baugröße des Drehgebers
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Physikalisches Messprinzip
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
Signalausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
Lagerung der Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Axiale Belastbarkeit der Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DREHMOMENT
Drehmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Durchmesser der Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Inkremente pro Umdrehung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Länge der Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Max. Drehzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Radiale Belastbarkeit der Welle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Schockfestigkeit Beschleunigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Schockfestigkeit Impulsdauer
ⁿ/ₐ
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Trägheitsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Vibrationsfestigkeit Beschleunigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
Lebensdauer der Lagerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
VD589820
VD589820
Drehgeber, Programmierbar...
Ein Drehgeber bzw. Drehwi...
VD589820
2
Inkrementalgeber
Vollwelle
Steckverbinder M12
58
Applikationssoftware
radial
Ja
optisch
IP65
A+B+0(+invertiert)
USB
Nein
Aluminium
Kugellager
40N
20mA
0,01Nm
58mm
6mm
65.536
45mA
58,5mm
10
6.000UpM
8
40N
900.000Hz
100g
6ms
30gcm²
10g
10.000.000.000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
02.11.2023
VD589821
VD589821
Drehgeber, Programmierbar...
Ein Drehgeber bzw. Drehwi...
VD589821
2
Inkrementalgeber
Vollwelle
Steckverbinder M12
58
Applikationssoftware
radial
Ja
optisch
IP65
A+B+0(+invertiert)
USB
Nein
Aluminium
Kugellager
40N
20mA
0,01Nm
58mm
10mm
65.536
45mA
68,5mm
10
6.000UpM
8
40N
900.000Hz
100g
6ms
30gcm²
10g
10.000.000.000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
02.11.2023
VD589822
VD589822
Drehgeber, Programmierbar...
Ein Drehgeber bzw. Drehwi...
VD589822
2
Inkrementalgeber
Hohlwelle
Steckverbinder M12
58
Applikationssoftware
radial
Ja
optisch
IP65
A+B+0(+invertiert)
USB
Nein
Aluminium
Kugellager
40N
20mA
0,02Nm
58mm
12mm
65.536
45mA
45,1mm
7,1
6.000UpM
8
80N
900.000Hz
100g
6ms
60gcm²
10g
10.000.000.000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TJEN065 - servo electric cylinder
TONGJIN
02.11.2022
TJER080 - servo electric cylinder
TONGJIN
02.11.2022
Measuring wheel
Ipf Electronic
09.01.2024
PR4-1X - Radial piston pump, fixed displacement
Bosch Rexroth
27.03.2024
Incremental
Ipf Electronic
09.01.2024
Distance measurement
Ipf Electronic
09.01.2024
2195.120./121. - Stand for conveyor belt, with adjustable slope
FIBRO
22.11.2023
5629A2 - Control Unit with 5,7" Color Touch Screen Display
Kistler
17.05.2024
PRH - Miniature rotary unit
SCHUNK
29.12.2022
O2D530 - 2D vision sensors for object recognition and inspection
ifm_electronic
23.04.2024
CAFM-M1-CK - coupling
Festo
14.06.2024
LER_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Rotary Table
SMC Corporation
08.03.2023
DCJ065-15
Global Connector Technology
13.05.2021
Reflected light luminaires
Ipf Electronic
09.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성