PACK-MEPG - Economy Quick Connector - Two Way Reducer
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/pack_mepg.prj},{NB=PACK-MEPG8-6},{D1=8},{D2=6},{C1=18},{C2=16},{L=36.5},{X1=15.9},{Y1=13.9},{X2=13.9},{Y2=12.5},{H1=13.1},{H2=14.60},{H3=17.3},{H4=20.0},{DD1=9.8},{DD2=7.9},{M1=14.0},{M2=12.5},{MM=11.1},{T1=1.6},{T2=1.4},{T3=1.5},{TT1=1.6},{TT2=1.0},{TT3=1.5},{R1=2.0},{R2=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D1
Applicable tube O.D1
[mm]
D2
Applicable tube O.D2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
L
[mm]
PACK-MEPG6-4
PACK-MEPG6-4
6
4
16
14
34.5
PACK-MEPG8-6
PACK-MEPG8-6
8
6
18
16
36.5
PACK-MEPG10-8
PACK-MEPG10-8
10
8
21
18
42.5
PACK-MEPG12-10
PACK-MEPG12-10
12
10
23
21
47.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CRQS-T-U - 원터치 콘넥터
Festo
12.02.2024
KPQH_KPGH_S - Straight Union
SMC
28.09.2023
GWS*-0 - 이경 스트레이트
CKD
13.07.2023
QBM-T-R (USA) - 원터치 콘넥터
Festo
29.08.2023
CRQS-H-U - 원터치 콘넥터
Festo
12.02.2024
M2020U - Straight Union (unequal)
Norgren
17.11.2023
J-XXP01 - Precision type, quick coupling, straight coupling, reducing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K1654 - Snap locks, plastic with twist knob
KIPP
27.05.2024
PR - 멈춤쇠 포함 버섯형 푸쉬버튼
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성