PA17 - Adaptor male-female, parallel
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
PA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/pa_line_brass_nickel-plated_standard_fittings_npt/pa1720-20adaptor20male-female2c20parallel.prj},{NB=25070202},{SHA256=wPTPWI0PsvidqAQ6ctJZN0I6dxbXi1fZ0YKyFUDGAZo=},{INAME=25070202},{NAME=25070202},{NNCUSTOM=PA17},{NTCUSTOM=Adaptor male-female, parallel},{NBCUSTOM=25070202},{LINACUSTOM=25070202},{STEPFILE=25070202},{PNGFILE=PA17},{DWGFILE=PA17},{CODE=25070202},{TYPE=PA17 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1BSP=G1/4},{D2NPTF=1/4},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=24},{L2IN=.945},{HEX=18},{HEXIN=.709},{G=27.0},{OZ=.952},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1BSP
ⁿ/ₐ
D2NPTF
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
25070101
25070101
PA17 18 18
Brass Nickel Plated
G1/8
1/8
6
.236
18
.709
14
.551
12.5
.441
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25070202
25070202
PA17 14 14
Brass Nickel Plated
G1/4
1/4
8
.315
24
.945
18
.709
27.0
.952
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25070303
25070303
PA17 38 38
Brass Nickel Plated
G3/8
3/8
9
.354
25
.984
22
.866
49.5
1.746
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25070404
25070404
PA17 12 12
Brass Nickel Plated
G1/2
1/2
10
.394
30
1.181
24
.945
50.0
1.764
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성