카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PA - PHD
PHD
Clamps
PA Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/pa/pa.prj},{NB=PAS3R-1Closed-Retract},{SIZE1=2.000},{B1=2.362},{B2=3.543},{B3=1.772},{B4=0.295},{B5=0.492},{MP1=1.772},{MP2=1.181},{MP3D=0.256},{NDR=0.236},{KDR=0.194},{NDR1=0.433},{KDR1=0.262},{MP5=0.787},{MP6=1.693},{MP7=1.772},{NDR2=0.315},{KDR2=0.262},{MP9=3.268},{MP10=0.492},{PD=0.392},{P1=0.827},{P2=2.854},{P3=1.693},{NDR3=0.393},{KDR3=0.3330},{R1=0.630},{S1=1.181},{S2=0.551},{S3=0.630},{SA1=3.780},{SA2=2.047},{SA3=2.283},{SA4=1.870},{SA5=1.575},{SA7=5.709},{NDR4=0.315},{KDR4=0.262},{SA9=2.362},{SA10=0.748},{A1=3.150},{A2=0.748},{A3=0.354},{A4=2.362},{A5=0.984},{D1=0.551},{D2=0.335},{H1=0.748},{H2=0.354},{H3=0.276},{TA2=2.953},{TA3=0.236},{ARD=R},{AO=},{SO=},{MO=},{PF=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Model number
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit size
ⁿ/ₐ
DN
Design no.
ⁿ/ₐ
B1
[인치]
B2
[인치]
B3
[인치]
B4
[인치]
B5
[인치]
MP1
[인치]
MP2
[인치]
MP3
ⁿ/ₐ
MP4
ⁿ/ₐ
MP5
[인치]
MP6
[인치]
MP7
[인치]
MP8
ⁿ/ₐ
MP9
[인치]
P
ⁿ/ₐ
P1
[인치]
P2
[인치]
P3
[인치]
R1
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
S3
[인치]
SA1
[인치]
SA2
[인치]
SA3
[인치]
SA4
[인치]
SA5
[인치]
SA6
[인치]
SA7
[인치]
SA8
ⁿ/ₐ
SA9
[인치]
SA10
[인치]
SA11
ⁿ/ₐ
A1
[인치]
A2
[인치]
A3
[인치]
A4
[인치]
A5
[인치]
D1
[인치]
D2
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
H3
[인치]
TA1
ⁿ/ₐ
TA2
[인치]
TA3
[인치]
TA4
[인치]
TA5
[인치]
TA6
[인치]
TN1
ⁿ/ₐ
TN2
[인치]
TN3
[인치]
TN4
[인치]
TN5
[인치]
TN6
[인치]
TN7
[인치]
PF1MIN
PF1 (MIN)
[인치]
PF1MAX
PF1 (MAX)
[인치]
PF2
[인치]
PF3
[인치]
D
[인치]
CW
Clamp Weight
[lb]
SAW
Single Arm Weight
[lb]
WEIGHT
Weight
[lb]
PAS2R-1
PAS
2
1
2.165
3.071
1.378
0.295
0.295
1.575
0.787
M6
M8x1.25
0.787
1.260
1.575
M8
2.795
10-32
0.669
2.421
1.260
0.551
1.043
0.394
0.650
3.209
1.969
1.969
1.673
1.378
2.24-2.56
4.882
M6x1.0 thru
1.969
0.630
M8
2.598
0.630
0.236
1.969
0.787
0.551
0.335
0.630
0.236
0.236
M6x1.0
2.362
0.157
0.433
0.394
0.197
M6x1.0
2.008
0.551
0.630
0.394
0.394
0.197
0.629
0.748
0.885
0.472
0.591
0.88
0.22
0.88
PAS3R-1
PAS
3
1
2.362
3.543
1.772
0.295
0.492
1.772
1.181
M6
M8x1.25
0.787
1.693
1.772
M8
3.268
1/8NPT
0.827
2.854
1.693
0.630
1.181
0.551
0.630
3.780
2.047
2.283
1.870
1.575
2.36-2.87
5.709
M8x1.25 thru
2.362
0.748
M8
3.150
0.748
0.354
2.362
0.984
0.551
0.335
0.748
0.354
0.276
M8x1.25
2.953
0.236
0.591
0.472
0.217
M8x1.25
2.480
0.728
0.748
0.492
0.512
0.256
0.629
0.748
0.885
0.472
0.787
1.45
0.37
1.45
PAS4R-1
PAS
4
1
2.756
3.543
2.165
0.354
0.610
2.047
1.457
M8
M10x1.5
0.984
1.575
2.047
M8
3.189
1/8NPT
0.787
2.854
1.575
0.630
1.181
0.512
0.669
3.740
2.165
2.520
2.146
1.791
2.36-2.87
5.670
M8x1.25 thru
2.758
0.748
M8
3.543
0.748
0.354
2.756
1.378
0.551
0.335
0.748
0.354
0.276
M8x1.25
2.953
0.236
0.591
0.472
0.217
M8x1.25
2.480
0.728
0.748
0.492
0.512
0.256
0.629
0.748
0.885
0.472
0.965
1.94
0.47
1.94
PAS5R-1
PAS
5
1
3.346
3.937
2.559
0.374
0.846
2.598
1.811
M8
M10x1.5
1.181
1.772
2.598
M10
3.583
1/8NPT
0.984
3.091
1.772
0.787
1.111
0.571
0.591
4.193
2.362
2.756
2.303
1.929
2.17-2.95
6.339
M12x1.75 thru
3.150
0.984
M10
4.134
0.984
0.394
3.150
1.378
0.669
0.413
0.984
0.472
0.354
M12x1.75
3.937
0.315
0.866
0.748
0.394
M12x1.75
3.937
1.339
1.260
0.866
0.748
0.394
0.629
0.748
0.885
0.472
1.220
3.48
0.95
3.48
PAS6R-1
PAS
6
1
3.937
3.937
3.150
0.394
1.083
3.150
2.362
M10
M12x1.75
1.181
1.417
3.150
M10
3.500
1/8NPT
1.102
3.150
1.417
0.787
1.181
0.512
0.669
4.193
2.717
2.913
2.461
2.067
2.17-2.95
6.358
M12x1.75 thru
3.543
0.984
M10
4.528
0.984
0.394
3.543
1.772
0.669
0.413
0.984
0.472
0.354
M12x1.75
3.937
0.315
0.866
0.748
0.394
M12x1.75
3.937
1.339
1.260
0.866
0.748
0.394
0.629
0.748
0.885
0.472
1.476
4.84
1.01
4.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PB - PB Clamps
PHD
11.11.2022
PEC - Series PEC Clamp
PHD
11.11.2022
AV - NFPA Series A, AV, HV Tierod Hydraulic or Air Cylinder
PHD
15.05.2024
PA_M - PHD
PHD
11.11.2022
OCG1 Cylinder - OCG1 Cylinder
PHD
11.11.2022
PLC_M - PLC - Metric
PHD
11.11.2022
CRS_3 Imperial - CRS Design 3 Imperial Compact Cylinder
PHD
11.11.2022
SE/SD slide - SE/SD slide
PHD
29.11.2022
EL-R-ED EO - Assembled adjustable swivel run tee
Parker
31.05.2022
DKI EO - Sealing ring for pressure gauge connectors
Parker
31.05.2022
PLC - PLC Clamp
PHD
11.11.2022
OSW Slide - OSW Slide
PHD
11.11.2022
SK/SL - SK & SL Slides
PHD
23.05.2024
GRR_M - Series GRR Grippers - Metric
PHD
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성