P9-***-40-M4X - 折叠拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/p9_40_m4x_asmtab.prj},{NB=P9-096-40-M4X-11},{LM=14.6},{H=40},{H1=42},{SH=7.0},{A=6.4},{D=12},{L=108},{L1=96},{N=400},{MASS=22},{XX=11},{VER=3},{PPATH=p9_40_m4x_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 LM
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
SH
尺寸 h
[mm]
A
直径 A
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
N
容许负载
[N]
MASS
质量
[g]
P9-064-40-M4X-11
P9-064-40-M4X-11
14.6
40
42
7.0
6.4
12
76
64
400
18
P9-064-40-M4X-15
P9-064-40-M4X-15
14.6
40
42
7.0
6.4
12
76
64
400
18
P9-096-40-M4X-11
P9-096-40-M4X-11
14.6
40
42
7.0
6.4
12
108
96
400
22
P9-096-40-M4X-15
P9-096-40-M4X-15
14.6
40
42
7.0
6.4
12
108
96
400
22
P9-128-40-M4X-11
P9-128-40-M4X-11
14.6
40
42
7.0
6.4
12
140
128
400
24
P9-128-40-M4X-15
P9-128-40-M4X-15
14.6
40
42
7.0
6.4
12
140
128
400
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表