您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
P8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/p8m_asmtab.prj},{NB=SFC-30-P8M250},{TYPE=SFC},{TYPE1=SFC : Central bearing type},{WM=S45C},{FM=SPCC},{BM=Steel},{ST=Ferric oxide protective film},{NT=30},{TNW=P8M250},{PD=76.39},{OD=75.02},{F=83},{E=63},{A=27.8},{W=33.0},{S=5.50},{DH=0.0},{BEARING=6202ZZ},{NFB=2},{D=15},{DD=35},{B=11.0},{DDD=31.0},{DKC=37.0},{DKCK=1.6},{RR=},{FZBL=2},{PPATH=p8m/assembiles/d-p8m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-20-P8M150
AWC-20-P8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
P8M150
50.93
49.56
55
40
16.8
22.0
6.20
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-20-P8M250
AWC-20-P8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
P8M250
50.93
49.56
55
40
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-24-P8M250
AWC-24-P8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
P8M250
61.12
59.74
67
50
27.8
33.0
6.50
0.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AWC-30-P8M150
AWC-30-P8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
P8M150
76.39
75.02
83
63
16.8
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-30-P8M250
AWC-30-P8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-20-P8M150
AHC-20-P8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
P8M150
50.93
49.56
55
40
16.8
22.0
6.20
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-P8M250
AHC-20-P8M250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
P8M250
50.93
49.56
55
40
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-24-P8M250
AHC-24-P8M250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
P8M250
61.12
59.74
67
50
27.8
33.0
6.50
0.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AHC-30-P8M150
AHC-30-P8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
P8M150
76.39
75.02
83
63
16.8
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AHC-30-P8M250
AHC-30-P8M250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
SFC-20-P8M150
SFC-20-P8M150
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
20
P8M150
50.93
49.56
55
40
16.8
22.0
6.20
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
SFC-20-P8M250
SFC-20-P8M250
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
20
P8M250
50.93
49.56
55
40
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
SFC-24-P8M250
SFC-24-P8M250
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
24
P8M250
61.12
59.74
67
50
27.8
33.0
6.50
0.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
SFC-30-P8M150
SFC-30-P8M150
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
30
P8M150
76.39
75.02
83
63
16.8
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
SFC-30-P8M250
SFC-30-P8M250
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWW-26-P8M150-12
AWW-26-P8M150-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
P8M150
66.21
64.84
74
58
16.8
22.0
0.00
24.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-26-P8M250-12
AWW-26-P8M250-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
P8M250
66.21
64.84
74
58
27.8
33.0
0.00
24.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-30-P8M150-15
AWW-30-P8M150-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
P8M150
76.39
75.02
83
63
16.8
22.0
0.00
28.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-30-P8M250-15
AWW-30-P8M250-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
0.00
28.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-30-P8M250-20
AWW-30-P8M250-20
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
0.00
36.0
6004ZZ M2
20
42
12.0
AHW-26-P8M150-12
AHW-26-P8M150-12
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
26
P8M150
66.21
64.84
74
58
16.8
22.0
0.00
24.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AHW-26-P8M250-12
AHW-26-P8M250-12
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
26
P8M250
66.21
64.84
74
58
27.8
33.0
0.00
24.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AHW-30-P8M150-15
AHW-30-P8M150-15
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
P8M150
76.39
75.02
83
63
16.8
22.0
0.00
28.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AHW-30-P8M250-15
AHW-30-P8M250-15
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
0.00
28.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AHW-30-P8M250-20
AHW-30-P8M250-20
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
P8M250
76.39
75.02
83
63
27.8
33.0
0.00
36.0
6004ZZ M2
20
42
12.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ADLm - Steel eye bolt, male
HPC
17.02.2022
SATP S5M NT48 SPAS - Keyless High Torque Timing Pulleys - S5M Type
(株)成一机工
24.05.2024
HTD 8M-50 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
LA8M - 中间轴承型齿形惰轮-8M型
上隆SAMLO
17.12.2021
HTD8M
HEFA
29.04.2024
ZRR-TL-AT10-BR25-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为25毫米。
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-T5-BR25-ST - T型齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,用于皮带宽度25毫米。
MÄDLER
10.04.2024
Type L Taper - Inch Timing belt pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
AT10 - 带挡边齿型惰轮
HEFA
29.04.2024
Modèle A9-8M30 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZRR-TL-AT5-BR25-ST - AT齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-T10-BR25-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for taper bush for belt width 30 mm
Haberkorn
19.07.2021
BF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表