您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Pivot bracket with swivel bearing CS7 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4kma.prj},{NB=P1C-4MMAF-KC5132 Lagerbock mit Gelenklager},{IDNR=P1C-4MMAF},{TYP=KC5132},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.46},{S5=9.000},{CN=16.000},{K1=50.000},{K2=65.000},{EU=15.000},{G1=33.000},{G2=30.000},{EN=21.000},{G3=45.000},{CH=45.000},{H6=12.000},{ER=20.000},{Z=4.000},{D3=15.000},{DK=28.000},{D1=19.000},{R1=6.500},{R3=7.500},{R4=15.000},{R2=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
S5
[mm]
CN
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
EU
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
EN
[mm]
G3
[mm]
CH
[mm]
H6
[mm]
ER
[mm]
Z
[mm]
P1C-4KMAF Pivot bracket w...
P1C-4KMAF
32.000
0.18
6.600
10.000
38.000
51.000
10.500
21.000
18.000
14.000
31.000
32.000
10.000
15.000
4.000
P1C-4LMAF Pivot bracket w...
P1C-4LMAF
40.000
0.27
6.600
12.000
41.000
54.000
12.000
24.000
22.000
16.000
35.000
36.000
10.000
18.000
4.000
P1C-4MMAF Pivot bracket w...
P1C-4MMAF
50.000
0.46
9.000
16.000
50.000
65.000
15.000
33.000
30.000
21.000
45.000
45.000
12.000
20.000
4.000
P1C-4NMAF Pivot bracket w...
P1C-4NMAF
63.000
0.55
9.000
16.000
52.000
67.000
15.000
37.000
35.000
21.000
50.000
50.000
12.000
23.000
4.000
P1C-4PMAF Pivot bracket w...
P1C-4PMAF
80.000
0.97
11.000
20.000
66.000
86.000
18.000
47.000
40.000
25.000
60.000
63.000
14.000
27.000
4.000
P1C-4QMAF Pivot bracket w...
P1C-4QMAF
100.000
1.33
11.000
20.000
76.000
96.000
18.000
55.000
50.000
25.000
70.000
71.000
15.000
30.000
4.000
P1C-4RMAF Pivot bracket w...
P1C-4RMAF
125.000
3.00
13.500
30.000
94.000
124.000
25.000
70.000
60.000
37.000
90.000
90.000
20.000
40.000
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表