P-SOUK65-40-3 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
BYTE
part
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/byte/part/p-souk65-40-3.prj},{NB=P-SOUK65-40-HK12-3},{CN=P-SOUK},{W=65},{THETA=40},{S=42.9},{SWF=23.5(2.4)},{AWF=47.0(4.8)},{SIL=355.5(36.3)},{SFL=1137.6(116.2)},{TW=16.9},{TYPE=-HK},{SIZE=12},{H=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
THETA
ⁿ/ₐ
S
travel
[mm]
SWF
Standard Working Force (one million strokes)
[kN(tonf)]
AWF
Allowable Working Force (300000 strokes)
[kN(tonf)]
SIL
Initoal Load of Spring Force N
[N(kgf)]
SFL
Final Load of Spring Force N
[N(kgf)]
TW
Total weight
[kg]
TYPE
[mm]
SIZE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P-SOUK65-40-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
9
P-SOUK65-40-HK10-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
10
10
P-SOUK65-40-DK10-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
10
10
P-SOUK65-40-HDK10-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
10
10
P-SOUK65-40-HK12-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
12
12
P-SOUK65-40-DK12-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
12
12
P-SOUK65-40-HDK12-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
12
12
P-SOUK65-40-HK13-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
13
13
P-SOUK65-40-DK13-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
13
13
P-SOUK65-40-HDK13-3
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
13
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성