카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
P - Plate
Pedrotti
Mould Bases
Plates from Pedrotti standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/series_p/p.prj},{NB=P 446x446-26-Acciaio 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=446x446},{S=26},{MAT=1},{FT=Rettificata},{X=446},{Y=446},{SX=26,27,36,46,56,66,76,86,96,106,116,146},{SM=2.8},{TIP=24},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
P 156x156-22
156x156
156
156
P 156x196-22
156x196
196
156
P 156x206-22
156x206
206
156
P 156x246-22
156x246
246
156
P 190x246-22
190x246
246
190
P 196x196-22
196x196
196
196
P 196x206-22
196x206
206
196
P 196x246-22
196x246
246
196
P 196x296-22
196x296
296
196
P 196x346-22
196x346
346
196
P 246x246-22
246x246
246
246
P 246x254-22
246x254
254
246
P 246x296-22
246x296
296
246
P 246x346-22
246x346
346
246
P 246x396-22
246x396
396
246
P 296x296-22
296x296
296
296
P 296x346-22
296x346
346
296
P 296x396-22
296x396
396
296
P 296x446-22
296x446
446
296
P 346x346-26
346x346
346
346
P 346x396-26
346x396
396
346
P 346x446-26
346x446
446
346
P 346x496-26
346x496
496
346
P 396x396-26
396x396
396
396
P 396x446-26
396x446
446
396
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성