suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
OVF-12018 80 - Flange cast aluminium
Univer
Cylinders
Oval cylinders Ø18÷80 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/ov/parts/ovf_12.prj},{NB=OVF-12032},{IDNR=},{CYL=32},{A=11},{B=24},{C=6.6},{F=10},{G=6.3},{L=115},{M=130},{R=0},{PN=OVF-12032},{AZ4=AZ4-VPA0512},{D=2x45°},{D1=2.000},{E=20},{H=4.0},{N=5.5},{P=36},{Q=9},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
G
Depth
[mm]
L
Distance
[mm]
M
Height
[mm]
R
Distance
[mm]
PN
Part number
ⁿ/ₐ
AZ4
DIN7984 six-tilts cylinder screws with indoors
ⁿ/ₐ
OVF-12018
18
8
16
4.5
8
4.3
80
94
0
OVF-12018
AZ4-VPA0410
OVF-12025
25
10
20
5.5
10
5.7
100
115
0
OVF-12025
AZ4-VPA0414
OVF-12032
32
11
24
6.6
10
6.3
115
130
0
OVF-12032
AZ4-VPA0512
OVF-12040
40
11
30
6.6
10
6.3
130
146
0
OVF-12040
AZ4-VPA0518
OVF-12050
50
15
38
9.0
12
8.3
140
160
21
OVF-12050
AZ4-VPA0818
OVF-12063
63
15
50
9.0
15
8.3
140
160
33
OVF-12063
AZ4-VPA1018
OVF-12080
80
15
60
9.0
20
8.3
178
200
40
OVF-12080
AZ4-VPA1025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성