피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 79 - Double Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
Coupling series
Single Disk-type Flexible Coupling
Double Disk-type Flexible Coupling
Double Disk-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_8wp/sg7_8_79wp.prj},{NB=SG7-8-79-16-16-97.2WP},{D1=16},{T1=2.300},{B1=5.000},{K1=},{D2=16},{T2=2.300},{B2=5.000},{K2=},{TSS=28},{RT=100},{MT=200},{MS=7900},{RRO=0.5},{TT=2},{EP=±1.1},{WT=1100},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、冶金机械的传动系统},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TSS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torquc
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-play
[mm]
WT
Weight
[g]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remark
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-8-79-10-10-97.2WP
10
10
SG7-8-79-10-10-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-11-97.2WP
10
11
SG7-8-79-10-11-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-12-97.2WP
10
12
SG7-8-79-10-12-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-14-97.2WP
10
14
SG7-8-79-10-14-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-15-97.2WP
10
15
SG7-8-79-10-15-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-16-97.2WP
10
16
SG7-8-79-10-16-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-17-97.2WP
10
17
SG7-8-79-10-17-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-18-97.2WP
10
18
SG7-8-79-10-18-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-19-97.2WP
10
19
SG7-8-79-10-19-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-20-97.2WP
10
20
SG7-8-79-10-20-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-22-97.2WP
10
22
SG7-8-79-10-22-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-24-97.2WP
10
24
SG7-8-79-10-24-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-25-97.2WP
10
25
SG7-8-79-10-25-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-28-97.2WP
10
28
SG7-8-79-10-28-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-30-97.2WP
10
30
SG7-8-79-10-30-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-32-97.2WP
10
32
SG7-8-79-10-32-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-10-35-97.2WP
10
35
SG7-8-79-10-35-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-11-97.2WP
11
11
SG7-8-79-11-11-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-12-97.2WP
11
12
SG7-8-79-11-12-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-14-97.2WP
11
14
SG7-8-79-11-14-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-15-97.2WP
11
15
SG7-8-79-11-15-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-16-97.2WP
11
16
SG7-8-79-11-16-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-17-97.2WP
11
17
SG7-8-79-11-17-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-18-97.2WP
11
18
SG7-8-79-11-18-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
SG7-8-79-11-19-97.2WP
11
19
SG7-8-79-11-19-97.2WP
28
100
200
7900
0.5
2
±1.1
1100
Aluminum Alloy,Stainless ...
Silver Anodizing
Used for transmitting pow...
The moment ofinertia and ...
Excellent response and hi...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Outside diameter 68 - Double Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 98 - Double Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성