您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径55 - 胀套波纹管联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
胀套波纹管联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_6/sg7_6_55.prj},{NB=SG7-6-55-12-19-65},{D1=12},{D2=19},{IN=SG7-6-55-12-19-65},{TSS=3.5},{RT=28},{MT=56},{MS=6000},{RRO=0.2},{TT=2},{EP=1.5},{ML=主体合金钢、不锈钢波纹管},{FH=防锈处理},{WT=485},{USE=主要用于数控机床、加工中心},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做;可定制不锈钢材质},{TD=利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;弹性波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TSS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-6-55-11-11-65
11
11
SG7-6-55-11-11-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-11-12-65
11
12
SG7-6-55-11-12-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-11-14-65
11
14
SG7-6-55-11-14-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-11-16-65
11
16
SG7-6-55-11-16-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-11-19-65
11
19
SG7-6-55-11-19-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-11-20-65
11
20
SG7-6-55-11-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-12-12-65
12
12
SG7-6-55-12-12-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-12-14-65
12
14
SG7-6-55-12-14-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-12-16-65
12
16
SG7-6-55-12-16-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-12-19-65
12
19
SG7-6-55-12-19-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-12-20-65
12
20
SG7-6-55-12-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-14-14-65
14
14
SG7-6-55-14-14-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-14-16-65
14
16
SG7-6-55-14-16-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-14-19-65
14
19
SG7-6-55-14-19-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-14-20-65
14
20
SG7-6-55-14-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-16-16-65
16
16
SG7-6-55-16-16-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-16-19-65
16
19
SG7-6-55-16-19-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-16-20-65
16
20
SG7-6-55-16-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-19-19-65
19
19
SG7-6-55-19-19-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-19-20-65
19
20
SG7-6-55-19-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-55-20-20-65
20
20
SG7-6-55-20-20-65
3.5
28
56
6000
0.2
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
485
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HOSSB - 软管箍 - 螺旋型
Misumi
07.03.2024
2480.00.25.03. - 软管DN5以24°锥,90°/90°
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表