피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 28.5 - Flexible Couplings - Clamp Type - Spiral
KUNLONG
Coupling series
sg7_1
Flexible Couplings - Clamp Type - Spiral
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_28.5.prj},{NB=SG7-1-28.5-7-13-38},{D1=7.000},{T1=0.0},{B1=0.0},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=13.000},{T2=2.3},{B2=5.0},{K2=},{K2X= '', 'None', 'K', 'K'},{TS=3.5},{RT=3.2},{MT=6.4},{MS=5500},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=120},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-1-28.5-6-6-38
6.000
6.000
SG7-1-28.5-6-6-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-6.35-38
6.000
6.350
SG7-1-28.5-6-6.35-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-7-38
6.000
7.000
SG7-1-28.5-6-7-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-8-38
6.000
8.000
SG7-1-28.5-6-8-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-9-38
6.000
9.000
SG7-1-28.5-6-9-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-9.525-38
6.000
9.525
SG7-1-28.5-6-9.525-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-10-38
6.000
10.000
SG7-1-28.5-6-10-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-11-38
6.000
11.000
SG7-1-28.5-6-11-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-12-38
6.000
12.000
SG7-1-28.5-6-12-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6-13-38
6.000
13.000
SG7-1-28.5-6-13-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-6.35-38
6.350
6.350
SG7-1-28.5-6.35-6.35-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-7-38
6.350
7.000
SG7-1-28.5-6.35-7-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-8-38
6.350
8.000
SG7-1-28.5-6.35-8-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-9-38
6.350
9.000
SG7-1-28.5-6.35-9-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-9.525-38
6.350
9.525
SG7-1-28.5-6.35-9.525-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-10-38
6.350
10.000
SG7-1-28.5-6.35-10-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-11-38
6.350
11.000
SG7-1-28.5-6.35-11-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-12-38
6.350
12.000
SG7-1-28.5-6.35-12-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-6.35-13-38
6.350
13.000
SG7-1-28.5-6.35-13-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-7-38
7.000
7.000
SG7-1-28.5-7-7-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-8-38
7.000
8.000
SG7-1-28.5-7-8-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-9-38
7.000
9.000
SG7-1-28.5-7-9-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-9.525-38
7.000
9.525
SG7-1-28.5-7-9.525-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-10-38
7.000
10.000
SG7-1-28.5-7-10-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
SG7-1-28.5-7-11-38
7.000
11.000
SG7-1-28.5-7-11-38
3.5
3.2
6.4
5500
0.1
2
±0.15
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
120
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
One-piece metallic spring...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성