피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 16 - Flexible Couplings - Setscrew Type - Bellows
KUNLONG
Coupling series
Flexible Couplings - Setscrew Type - Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_4/sg7_4_20.prj},{NB=SG7-4-20-6.35-10-33},{D1=6.350},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=10.000},{T2=1.400},{B2=3.000},{K2=},{K2X= '', 'None', 'K', 'K'},{TS=0.7},{RT=1.5},{MT=3.0},{MS=13000},{RRO=0.10},{TT=1.5},{EP=+0.3 -1.0},{ML=主体铝合金、不锈钢波纹管},{FH=喷砂阳极},{WT=19.5},{USE=常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接},{RS=特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质},{TD=高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-4-20-6-6-33
6.000
6.000
SG7-4-20-6-6-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6-6.35-33
6.000
6.350
SG7-4-20-6-6.35-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6-8-33
6.000
8.000
SG7-4-20-6-8-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6-9.525-33
6.000
9.525
SG7-4-20-6-9.525-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6-10-33
6.000
10.000
SG7-4-20-6-10-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6-12-33
6.000
12.000
SG7-4-20-6-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6.35-6.35-33
6.350
6.350
SG7-4-20-6.35-6.35-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6.35-8-33
6.350
8.000
SG7-4-20-6.35-8-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6.35-9.525-33
6.350
9.525
SG7-4-20-6.35-9.525-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6.35-10-33
6.350
10.000
SG7-4-20-6.35-10-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-6.35-12-33
6.350
12.000
SG7-4-20-6.35-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-8-8-33
8.000
8.000
SG7-4-20-8-8-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-8-9.525-33
8.000
9.525
SG7-4-20-8-9.525-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-8-10-33
8.000
10.000
SG7-4-20-8-10-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-8-12-33
8.000
12.000
SG7-4-20-8-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-9.525-9.525-33
9.525
9.525
SG7-4-20-9.525-9.525-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-9.525-10-33
9.525
10.000
SG7-4-20-9.525-10-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-9.525-12-33
9.525
12.000
SG7-4-20-9.525-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-10-10-33
10.000
10.000
SG7-4-20-10-10-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-10-12-33
10.000
12.000
SG7-4-20-10-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
SG7-4-20-12-12-33
12.000
12.000
SG7-4-20-12-12-33
0.7
1.5
3.0
13000
0.10
1.5
+0.3 -1.0
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
19.5
CNC machine automation se...
Specialspecification can ...
Excellent response and hi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Outside diameter 25 - Flexible Couplings - Setscrew Type - Bellows
KUNLONG
10.01.2024
85000 - Stepper motor
norelem
30.05.2024
CO71 to CO77 - Three Beam Flexible Couplings
WMBerg
06.06.2023
MAE-GL-KPL-EK - Flexible Couplings EK
MÄDLER
26.04.2024
EMMT-ST - stepper motor
Festo
20.06.2024
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
Stepper motor - Motors and controls
RK Rose+Krieger
18.06.2024
Outside diameter 32 - Flexible Couplings - Clamp Type - Parallel
KUNLONG
10.01.2024
MKA - Miniature metal bellows couplings with set-screw
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
Outside diameter 16 - Flexible Couplings - Clamp Type - Parallel
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 16 - Flexible Couplings - Clamp Type - Parallel
KUNLONG
10.01.2024
MFBSc - Bellows coupling -clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.5 to ...
HPC
02.08.2023
Modèle A5-26 - Accouplement flexible à soufflet MFB
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MFBS - Bellows coupling - set screw - Stainless steel - Torque: 0.5 to 3Nm
HPC
02.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성