OSL - E Side Locks (Graphite Impregnated)
DMS Diemould (UK)
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/ca/components/e_side_locks_gi_asmtab.prj},{NB=OSL25x63},{PARTNO=OSL25x63},{B1=50},{B2=25},{L1=63},{L2=36},{T1=25},{T3=14},{D1=6.6},{D2=11},{T2=6.8},{B3=35},{L3=27},{L4=9},{R=8},{PPATH=assemblies/e_side_locks_gi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
T1
Height
[mm]
T3
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
T2
Depth
[mm]
B3
Width
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
OSL16x12
OSL16x12
40
16
20
22
20
11
6.6
11
6.8
26
15
7
6
OSL16x40
OSL16x40
40
16
40
22
20
11
6.6
11
6.8
26
15
7
6
OSL20x25
OSL20x25
45
20
25
27
22
13
6.6
11
6.8
31
19
7
6
OSL20x50
OSL20x50
45
20
50
27
22
13
6.6
11
6.8
31
19
7
6
OSL25x32
OSL25x32
50
25
32
36
25
14
6.6
11
6.8
35
27
9
8
OSL25x63
OSL25x63
50
25
63
36
25
14
6.6
11
6.8
35
27
9
8
OSL32x40
OSL32x40
63
32
40
46
32
19
9.0
15
9.0
45
35
11
8
OSL32x80
OSL32x80
63
32
80
46
32
19
9.0
15
9.0
45
35
11
8
OSL40x50
OSL40x50
85
40
50
56
36
22
11.0
18
11.0
60
40
15
10
OSL40x100
OSL40x100
85
40
100
56
36
22
11.0
18
11.0
60
40
15
10
OSL50x56
OSL50x56
100
50
56
66
40
24
14.0
20
13.0
74
48
18
10
OSL50x112
OSL50x112
100
50
112
66
40
24
14.0
20
13.0
74
48
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FU - Unit Date Stamp (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
GB1000 - Guide Bush
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
BM - Block Base (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
AE Std M - Air Ejectors Standard - Metric
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
SB Solid Bronze - Straight Bushings Solid Bronze
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
AE Std - Air Ejectors Standard - Inch
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
SBS - Sprue Bush Spacer
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
NS - Sequential Marker (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
FD - Double Date Stamp (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
BCL - Ball Cage Bushes
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Locating Rings - Locating Rings
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
EB Plated - Guided Ejector Bushings Bronze Plated
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
BCP - Ball Cage Pillar
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
EB Lubr - Guided Ejector Bushings Self-Lubricating
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성