您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
OMA - 压力表
吉尼尔
真空元件
真空附件
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumaccessories/omab.prj},{NB=OMA-40-16-1/8},{MODEL=OMA-40-16-1/8},{PIPE=G1/8},{DATA=Selection document},{W=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
PIPE
接管口径
ⁿ/ₐ
OMA-40-10-1/8
OMA-40-10-1/8
G1/8
OMA-40-16-1/8
OMA-40-16-1/8
G1/8
OMA-50-10-1/4
OMA-50-10-1/4
G1/4
OMA-50-16-1/4
OMA-50-16-1/4
G1/4
OMB168-QDPE-001
OMB168-QDPE-001
G1/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GRA2000 - 真空减压阀
吉尼尔
02.06.2023
GAUGE - 压力表
AirTAC
19.07.2022
HZ9P - Pressure gauge
Univer
30.06.2016
KQ2H - 直通接头(密封剂)
SMC Corporation
02.06.2024
KQ2L - 弯头(密封圈)
SMC Corporation
02.06.2024
GRV - 压力表
CKD
13.07.2023
PAGL - 压力表
Festo
29.08.2023
Modèle 7320 - Manomètre différentiel - Raccords inox 304 femelles BSP
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
PG - pressure gauge
MEDAN
23.11.2021
pressure_gauge_series_pg1_gly
Aventics
13.07.2022
18-015-..., V70534-... - Pressure gauges
Norgren
11.12.2023
ZPMR - 机械式压力表
AIRBEST
08.04.2021
Modèle 7381 - Manomètre électronique - Afficheur digital - Fonction d'acqui...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Modèle 7311 - Béné Inox - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表