您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
OLBM - 铜合金型无油衬套-对边法兰型
上隆SAMLO
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/oilless_bushings/olbm.prj},{NB=OLBM-D16-L20},{TYPECODE=OLBM},{D=16},{L=20},{LX=20,25,30,40},{B=22},{H=40},{T=5},{G=3.0},{E=4.5},{J=7.5},{PCD=30},{F=18},{A=24},{CATALOG=olbm.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
OLBM-D6-L15
OLBM
6
10
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
OLBM-D8-L20
OLBM
8
12
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
OLBM-D10-L20
OLBM
10
14
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
OLBM-D12-L20
OLBM
12
18
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
OLBM-D13-L20
OLBM
13
19
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
OLBM-D16-L20
OLBM
16
22
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
OLBM-D20-L25
OLBM
20
28
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
OLBM-D25-L30
OLBM
25
33
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
OLBM-D30-L40
OLBM
30
38
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
OLBM-D35-L50
OLBM
35
44
69
8
4.2
6.6
11.0
56
36
43
OLBM-D40-L60
OLBM
40
50
82
10
5.2
9.0
14.0
66
38
54
OLBM-D50-L70
OLBM
50
62
94
10
5.2
9.0
14.0
78
50
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表