ODS...145-225 - ODS...Kugelgewindespindel
TAIYO
Electric linear drive
Origa Drive System
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/electricactuator/ods/kolbenodsb.prj},{NB=PO-ODSB-145-SB005-1SP-SSR-00_BT0-0200-0000-00-000-000(00000)},{A=51.000},{B1=6.000},{B2=4.920},{D=39.000},{E=4.500},{F=10.000},{G=23.500},{HB=36.000},{HR=60.000},{K=145.000},{LB=88.000},{LC=72.000},{LR=112.000},{LS=96.000},{M=127.000},{MA=5.000},{MB=4.550},{MC=1.800},{MN=10.000},{MO=5.500},{MP=8.000},{N=30.000},{O=80.000},{PB=18.000},{PR=42.000},{PS=12.000},{PT=9.000},{T1=120.000},{T2=155.000},{TA=35.000},{TB=0.000},{TC=87.000},{TD=127.000},{TK=7.000},{TL=1.500},{U=135.000},{U1=12.500},{JS=230.000},{JL=0.000},{SIZE=0},{ACTUATOR=0},{PITCH=0},{DRIVESHAFT=0},{CARRIERLENGTH=0},{CARRIER=0},{ORDERSTROKE=0},{GUIDE=0},{MOUNTING=0},{PROTECTION=0},{DAMPER=0},{ENDSWITCH=0},{REFSWITCH=0},{KM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HB
[mm]
HR
[mm]
K
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
MP
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
PB
[mm]
PR
[mm]
PS
[mm]
PT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TA
[mm]
TA1
ⁿ/ₐ
TB
ⁿ/ₐ
TB1
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
TC1
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TD1
ⁿ/ₐ
TK
[mm]
TL
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
JS
[mm]
JL
[mm]
X
[mm]
ZYL
[mm]
MAXSTROKE
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
KS
[mm]
SW1
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
[mm]
K7
[mm]
K8
[mm]
K9
[mm]
K10
[mm]
K11
[mm]
K12
[mm]
K13
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
M10
[mm]
M11
[mm]
M12
[mm]
M13
[mm]
PO-ODSB-145-SB005-1SP-SSR...
ODSB-145
51.000
M6
6.000
4.920
39.000
4.500
10.000
23.500
36.000
60.000
145.000
88.000
72.000
112.000
96.000
127.000
5.000
4.550
1.800
10.000
5.500
8.000
30.000
80.000
18.000
42.000
12.000
9.000
120.000
155.000
35.000
M5 x 12
0.000
-
87.000
M5 x 12
127.000
M5 x 12
7.000
1.500
135.000
12.500
230.000
0.000
50.000
145.000
2000.000
5.000
4.130
0.000
0.000
5.000
4.130
12.000
12.000
15.500
60.000
21.000
22.500
8.000
65.500
39.000
10.000
155.000
34.000
11.000
20.000
57.000
34.000
13.000
107.000
43.000
12.000
31.800
0.000
51.000
48.000
35.000
12.000
3.000
15.000
59.500
8.000
2.000
79.000
31.000
2.000
11.000
37.500
PO-ODSB-175-SB005-1SP-SSR...
ODSB-175
72.000
M8
8.000
6.650
54.000
2.500
12.000
27.500
44.200
67.200
175.000
111.500
93.200
134.500
116.200
150.000
6.200
6.750
3.000
11.000
6.600
14.000
38.000
120.000
28.000
51.000
12.000
9.000
150.000
170.000
70.000
M6 x 12
0.000
-
127.000
M5 x 10
150.000
M6 x 12
9.000
1.500
165.000
12.500
250.000
0.000
58.000
175.000
2500.000
6.000
4.920
0.000
0.000
5.000
4.130
12.000
10.000
20.000
69.400
23.000
24.000
8.500
81.000
46.000
11.000
170.000
34.000
11.000
20.000
62.000
46.300
17.000
110.000
58.200
20.000
47.000
12.500
61.350
55.000
35.000
17.500
4.500
15.000
72.500
12.000
7.000
100.000
36.500
4.000
15.000
39.500
PO-ODSB-225-SB005-1SP-SSR...
ODSB-225
80.000
M8
8.000
6.650
64.000
2.500
15.000
28.500
55.000
83.000
225.000
125.000
104.500
153.000
133.500
195.000
8.000
8.000
4.500
15.000
9.000
15.500
48.000
120.000
29.000
57.000
12.000
9.000
192.000
230.000
97.500
M8 x 16
127.000
M5 x 10
150.000
M6 x 12
195.000
M8 x 16
12.000
1.500
210.000
16.500
310.000
0.000
68.000
225.000
3200.000
8.000
6.650
5.000
4.130
6.000
4.920
16.000
12.000
24.000
96.400
26.000
26.500
8.500
108.000
47.000
11.000
230.000
34.000
11.000
20.000
85.000
54.000
21.700
150.000
75.000
25.500
62.500
16.000
70.300
75.000
35.000
32.000
16.000
15.000
98.000
12.000
0.000
136.000
39.500
4.000
15.000
39.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Screw Jacks Type VK with Ball screw KGS
Neff Gewindetriebe
04.06.2024
KGS - Kugelgewindespindel
Thomson Linear
22.04.2022
PC enclosure systems - PC enclosure systems
Rittal
10.07.2022
ODS-B - 145-225
TAIYO
14.06.2023
ODS...145-225 - ODS...Kugelgewindespindel
TAIYO
14.06.2023
HMRB...80-240 - High moment rodless - belt
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
5-125 - Closed cell sponge rubber seals
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성