OBT300-18GM60-E5 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-18gm60-e5.prj},{NB=OBT300-18GM60-E5},{MANUID=OBT300-18GM60-E5},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=60},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f3/c4/d452294a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT300-18GM60-E5},{EAN=4050143491667},{MANUTYPEDESC=OBT300-18GM60-E5},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=brass nickel-plated},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
AAD251006
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OBT300-18GM60-E5
OBT300-18GM60-E5
Triangulation sensor (BGS...
4050143491667
OBT300-18GM60-E5
300
100
-40
Red light, non-polarized
DC
Polyvinyl chloride
18
Plastic
PNP
cylinder, thread
60.00
brass nickel-plated
60
500.000
No
with cable preassembled
1
VN
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성