lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_mxl_012_zoll.prj},{NB=18113000},{ARTNR=18113000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=MXL=0.08\" (2.032 mm)},{ZRB=012 = 3.175 mm},{Z=30},{AUSF=1F},{DE=18.90},{DF=23},{D=19.40},{ND=12},{B1=5.6},{L=10},{B=4},{GEW=10.0},{TYP=1},{RB=6.350},{ZTL=2.032},{OZB=0.84},{ZT=0.69},{R1=0.13},{R2=0.25},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18111600
18111600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 MXL 012-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
16
0F
9.84
15
10.35
15
3.8
10
0
3.0
84835080
18111800
18111800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18 MXL 012-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
18
0F
11.13
16
11.64
16
3.8
10
0
4.0
84835080
18112000
18112000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 MXL 012-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
20
0F
12.43
16
12.94
16
3.8
10
0
4.5
84835080
18112200
18112200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
22
1F
13.72
18
14.23
10
5.6
10
0
5.0
84835080
18112400
18112400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
24
1F
15.02
18
15.52
10
5.6
10
0
6.0
84835080
18112800
18112800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
28
1F
17.60
23
18.11
11
5.6
10
0
10.0
84835080
18113000
18113000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
30
1F
18.90
23
19.40
12
5.6
10
4
10.0
84835080
18113200
18113200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
32
1F
20.19
25
20.70
14
5.6
10
4
11.0
84835080
18113600
18113600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
36
1F
22.78
28
23.29
16
5.6
10
4
14.0
84835080
18114000
18114000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
40
1F
25.36
32
25.87
18
5.6
10
4
17.0
84835080
18114200
18114200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
42 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
42
1F
26.66
32
27.17
18
5.6
10
4
19.0
84835080
18114400
18114400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
44 MXL 012-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
44
1F
27.95
36
28.46
18
5.6
10
4
21.0
84835080
18114800
18114800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48 MXL 012-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
48
2
30.54
0
31.05
20
5.6
10
4
26.0
84835080
18116000
18116000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60 MXL 012-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
60
2
38.30
0
38.81
24
5.6
10
4
40.0
84835080
18117200
18117200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72 MXL 012-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
012 = 3.175 mm
72
2
46.06
0
46.57
25
5.6
10
4
56.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表