피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Nylon Frame Plug MB - Nylon Frame Plug MB-STr
Mungo Befestigungstechnik
Nylon Products
Nylon Frame Plug
Powered by
CAD모델 선택
{mungo/nylonduebel/fassadenduebel/mb_str.prj},{NB=Mungo MB-STr Fassadenduebel 10 1137210(400)},{ARTNR=1137210},{LODLEVEL=400},{BN=MB-STr, 10 x 100 / 30, Fassadendübel mit Schraube T30/T40, rostfrei A4},{HS=Mungo Befestigungstechnik AG},{M=Nylon PA6, rostfreier Stahl A4},{UG=gerissener und ungerissener Beton der Festigkeit C12/15 bis C50/60, Mauerwerk},{Z=ETAG 020, F90},{DNOM=10},{GEW=7},{TFIX=30},{L=100},{D0=10},{SW=T40},{HEF=70},{H0=80},{DF=10.5},{GEWX=12},{MX=13.000},{DK=28.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article code
ⁿ/ₐ
BN
article description
ⁿ/ₐ
HS
Manufacturer
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
UG
Underground
ⁿ/ₐ
Z
Approvals
ⁿ/ₐ
DNOM
PlugØ
[mm]
GEW
Thread/Screw Ø
ⁿ/ₐ
TFIX
Usable length
[mm]
L
Length
[mm]
D0
Drill-hole Ø
[mm]
SW
Drive/Wrench size
ⁿ/ₐ
HEF
Length of screw in building material / variable setting depth
[mm]
H0
Drilling depth
[mm]
DF
Clearance hole in fixture
[mm]
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1136908
MB-STr, 8 x 80 / 10, Nylo...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
-
-
8
6
10
80
8
T30
70
80
8.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1136910
MB-STr, 8 x 100 / 30, Nyl...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
-
-
8
6
30
100
8
T30
70
80
8.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1136912
MB-STr, 8 x 120 / 50, Nyl...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
-
-
8
6
50
120
8
T30
70
80
8.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1136914
MB-STr, 8 x 140 / 70, Nyl...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
-
-
8
6
70
140
8
T30
70
80
8.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137208
MB-STr, 10 x 80 / 10, Nyl...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
10
80
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137210
MB-STr, 10 x 100 / 30, Ny...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
30
100
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137212
MB-STr, 10 x 120 / 50, Ny...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
50
120
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137214
MB-STr, 10 x 140 / 70, Ny...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
70
140
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137216
MB-STr, 10 x 160 / 90, Ny...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
90
160
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137220
MB-STr, 10 x 200 / 130, N...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
130
200
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137224
MB-STr, 10 x 240 / 170, N...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
170
240
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137228
MB-STr, 10 x 280 / 210, N...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
210
280
10
T40
70
80
10.5
Mungo MB-STr Fassadendueb...
1137230
MB-STr, 10 x 300 / 230, N...
Mungo Befestigungstechnik...
Nylon PA6, stainless stee...
cracked and non-cracked c...
ETAG 020, F90
10
7
230
300
10
T40
70
80
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 21005 - Nylon plugs (Mungo® MQ Quattro®), PA 6
Bossard Catalog
31.10.2023
MPM - Stripper guide post (0.004mm tolerance)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Scaffold Plug MGD - Scaffold Plug MGD
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Universal Nylon Frame Plug - Universal Nylon Frame Plug MQL-STr
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Nylon Frame Plug MB - Nylon Frame Plug MB-ST
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Nylon Frame Plug MBR - Nylon Frame Plug MBR-SS
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성