您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB39-88 - 方螺母 C级
Chinese Manufacturers
群力公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/qunli/gb39-88.prj},{NB=Nuts GB 39 M10},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{S=16.000},{SMAX=16.000},{SMIN=15.570},{M=8.000},{MMAX=8.000},{MMIN=6.500},{E=20.240},{EMIN=20.240}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
螺母 GB 39 M3
M3
3.000
0.350
5.500
5.500
5.200
2.400
2.400
1.400
6.760
6.760
螺母 GB 39 M4
M4
4.000
0.500
7.000
7.000
6.640
3.200
3.200
2.000
8.630
8.630
螺母 GB 39 M5
M5
5.000
0.500
8.000
8.000
7.640
4.000
4.000
2.800
9.930
9.930
螺母 GB 39 M6
M6
6.000
0.750
10.000
10.000
9.640
5.000
5.000
3.800
12.530
12.530
螺母 GB 39 M8
M8
8.000
1.000
13.000
13.000
12.570
6.500
6.500
5.000
16.340
16.340
螺母 GB 39 M10
M10
10.000
1.250
16.000
16.000
15.570
8.000
8.000
6.500
20.240
20.240
螺母 GB 39 M12
M12
12.000
1.500
18.000
18.000
17.570
10.000
10.000
8.500
22.840
22.840
螺母 GB 39 M14
M14
14.000
1.500
21.000
21.000
20.160
11.000
11.000
9.200
26.210
26.210
螺母 GB 39 M16
M16
16.000
1.500
24.000
24.000
23.160
13.000
13.000
11.200
30.110
30.110
螺母 GB 39 M18
M18
18.000
2.000
27.000
27.000
26.160
15.000
15.000
13.200
34.010
34.010
螺母 GB 39 M20
M20
20.000
2.000
30.000
30.000
29.160
16.000
16.000
14.200
37.910
37.910
螺母 GB 39 M22
M22
22.000
2.000
34.000
34.000
33.000
18.000
18.000
16.200
42.900
42.900
螺母 GB 39 M24
M24
24.000
2.000
36.000
36.000
35.000
19.000
19.000
16.900
45.500
45.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 819.2-1997-H1 - 十字槽沉头螺钉 第2部分:钢8.8、不锈钢A2-70和有色金属CU2或CU3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T3882-1995-ue - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198B - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 65-2000 - 开槽圆柱头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Q371 - 焊接方螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-H2 - 十字槽沉头螺钉 第2部分:钢8.8、不锈钢A2-70和有色金属CU2或CU3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB805-88 - 扣紧螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z7 - Locking assemblies, type Z7
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-63 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelp - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q361B - Hwxagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ubpfl - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198 - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表