您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS MOVE DL XS - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_move_dl_xs.prj},{NB=1005579(300)},{ON=1005579},{WR=5},{RAS=200},{CUI=0.2},{OLOLM=720},{VTRD=30},{LTH=50000},{PRLE=5.5},{PRWI=8},{PRHE=8},{PRDI=8},{PALE=8.5},{PAWI=8.5},{PAHE=6},{CODE=11},{CODI=6.8},{NEWE=0.11},{BRWE=0.118},{MUPA=0},{VAWAT=7},{VALUOU=720},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=55},{UGRSPC=25},{PRVO=433.5},{PAVO=433.5},{EAN=4024163255691},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS MOVE DL XS},{TITLE=TITLE1005579},{LONGTEXT=LT1005579},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{ACSKU=1005609,1005610,1005611,1005612,1005613,1005614,1005615},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
ST2
Oberflächen Struktur 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
IRSKC
IK Klasse
ⁿ/ₐ
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
MOU
Montage
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1005605
1005605
4024163255455
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005605
LT1005605
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
730
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
730
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005606
1005606
4024163255448
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005606
LT1005606
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
710
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
710
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005608
1005608
4024163255424
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005608
LT1005608
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
740
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
740
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005596
1005596
4024163255523
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005596
LT1005596
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
740
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
740
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005599
1005599
4024163255493
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005599
LT1005599
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
750
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
750
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005600
1005600
4024163255486
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005600
LT1005600
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
750
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
750
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005603
1005603
4024163255479
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005603
LT1005603
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
700
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
700
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005604
1005604
4024163255462
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005604
LT1005604
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
730
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
730
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005607
1005607
4024163255431
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005607
LT1005607
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
740
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
740
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005593
1005593
4024163255554
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005593
LT1005593
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
730
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
730
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005594
1005594
4024163255547
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005594
LT1005594
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
730
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
730
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005595
1005595
4024163255530
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005595
LT1005595
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
710
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
710
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005597
1005597
4024163255516
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005597
LT1005597
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
740
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
740
4000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005598
1005598
4024163255509
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005598
LT1005598
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
720
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
720
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005590
1005590
4024163255585
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005590
LT1005590
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
750
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
750
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005591
1005591
4024163255578
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005591
LT1005591
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
750
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
750
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005592
1005592
4024163255561
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005592
LT1005592
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
700
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
700
4000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005583
1005583
4024163255653
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005583
LT1005583
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
670
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
670
3000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005584
1005584
4024163255646
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005584
LT1005584
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
700
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
700
3000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005585
1005585
4024163255639
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005585
LT1005585
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
700
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
700
3000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005586
1005586
4024163255622
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005586
LT1005586
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
690
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
690
3000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005587
1005587
4024163255615
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005587
LT1005587
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
720
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
720
3000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005588
1005588
4024163255608
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005588
LT1005588
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
720
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
720
3000
90
55
25
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005589
1005589
4024163255592
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005589
LT1005589
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
-
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
720
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
720
4000
90
20
16
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
1005576
1005576
4024163255721
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE DL XS
TITLE1005576
LT1005576
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
1005609,1005610,1005611,1...
4024163255417,40241632554...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
glänzend
rund
200
0.2
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
700
30
50000
5.5
8
8
8
8.5
8.5
6
11
6.8
rund
0.11
0.118
0
IK02
IP 20
III
Einbau
Decke
7
700
3000
90
40
22
true
433.5
433.5
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NUMINOS MOVE DL S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XS - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表