NSFRMHMS, SFRMHMS, PSFRMHMS, SSFRMHMS, NSFRMGMS, SFRMGMS, PSFRMGMS, SSFRMGMS, NSFRHMS, SFRHMS, PSFRHMS, SSFRHMS, NSFRMS, SFRMS, PSFRMS, SSFRMS, PPSFRMS, PPSFRHMS, SSSFRHMS, SSSFRMS, AHFRMS - 회전축 양단수나사형-스패너홈붙이타입
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrms_asmtab.prj},{NB=NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5-SC0},{D=17},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{ALT18=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{SC=0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT15=},{ALT16=},{ALT17=},{ALT34=},{TCJ=0.000},{WTCJ=0.000},{XT=0.000},{HCJ=0.000},{WHCJ=0.000},{XH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHMS6-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS6-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS
6
8
5
500
0
0.0
0.7
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS8-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS8-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHMS
8
8
7
500
0
0.0
0.9
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS10-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS10-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS
10
8
8
800
0
0.0
1.1
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS12-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS12-15-F5-B0-P3-T5...
NSFRMHMS
12
10
10
900
0
0.0
1.1
0.00
0.5
2.00
0.5
2.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS13-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS13-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
13
10
11
900
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS15-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS15-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
15
10
13
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS16-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS16-15-F5-B0-P4-T5...
NSFRMHMS
16
10
14
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
3.00
0.7
3.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS17-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
17
10
14
1000
0
0.0
1.1
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS18-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS18-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
18
10
15
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS20-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS20-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
20
10
17
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS22-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS22-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
22
10
19
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS25-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS25-24-F5-B0-P5-T5...
NSFRMHMS
25
10
22
1000
0
0.0
1.4
0.00
0.7
4.00
0.7
4.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS30-24-F5-B0-P8-T5...
NSFRMHMS30-24-F5-B0-P8-T5...
NSFRMHMS
30
15
27
1000
0
0.0
1.6
0.00
0.9
7.00
0.9
7.00
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHMS35-40-F5-B0-P10-T...
NSFRMHMS35-40-F5-B0-P10-T...
NSFRMHMS
35
15
30
1000
0
0.0
1.6
0.00
1.1
9.60
1.1
9.60
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRHMS40-40-F5-B0-P12-T5...
NSFRHMS40-40-F5-B0-P12-T5...
NSFRHMS
40
20
36
1000
0
0.0
1.9
0.00
1.1
11.50
1.1
11.50
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRHMS50-40-F5-B0-P16-T5...
NSFRHMS50-40-F5-B0-P16-T5...
NSFRHMS
50
20
41
1000
0
0.0
2.2
0.00
1.1
15.20
1.1
15.20
0.0
0.0
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성