NSFRMHH, SFRMHH, PSFRMHH, SSFRMHH, NSFRMGH, SFRMGH, PSFRMGH, SSFRMGH, NSFRHH, SFRHH, PSFRHH, SSFRHH, NSFRH, SFRH, PSFRH, SSFRH, AHFRH - 회전축 양단단붙이암나사형
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrh_asmtab.prj},{NB=NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{T=2.0},{P=6},{M=4.0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrh/psfrh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
D
[mm]
YMAX
(Y)max
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DD
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHH6-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH6-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH
6
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH8-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH8-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH10-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH10-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
10
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH12-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH12-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
12
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH13-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH13-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
13
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH15-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH15-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH16-15-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH16-15-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
16
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
17
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH18-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH18-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
18
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH20-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH20-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH22-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH22-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
22
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH25-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH25-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
25
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH30-24-F2-P7-T2-M5
NSFRMHH30-24-F2-P7-T2-M5
NSFRMHH
30
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH35-40-F2-P8-T2-M6
NSFRMHH35-40-F2-P8-T2-M6
NSFRMHH
35
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHH40-40-F2-P13-T2-M10
NSFRHH40-40-F2-P13-T2-M10
NSFRHH
40
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHH50-40-F2-P15-T6-M12
NSFRHH50-40-F2-P15-T6-M12
NSFRHH
50
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGK...
Misumi
19.01.2024
NSFMRW, SFMRW, PSFMRW, SSFMRW, NSFHRW, SFHRW, PSFHRW, PPSFHRW, SSFHRW, SSSF...
Misumi
19.01.2024
KZCE, KZCN, KZCC, KZCP, KZCF - 구동축-양단단붙이타입
Misumi
25.01.2022
ACTAE_H, ACBTAE_H - 아크릴플레이트-제전-홀가공타입
Misumi
21.04.2022
HCFYD - 일체형캐스터&조정패드-측면장착타입-도전성MC나일론
Misumi
08.06.2021
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-P...
Misumi
31.05.2023
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - 세라믹 원형플레이트 -홀가공타입
Misumi
08.03.2022
PAAC - C-VALUE 폴리아세탈 플레이트 - 스탠다드 -
Misumi
31.05.2023
EPXA, EPXAR - 에폭시유리 플레이트
Misumi
30.06.2021
GLSETN - 투명창 세트-표준타입
Misumi
30.06.2021
ENBT_H,ENBBT_H,ENBT8HV,ENBBT8HV - Antistatic PVC Plates - Hole Type
Misumi
29.05.2023
CEA, CEAV, CCES, CCESV, CEM - 세라믹 플레이트
Misumi
30.06.2021
PYA_H,PYBA_H,PYDA_H,PYTA_H,PYBTA_H,PYA2HL,PYBA2HL,PYDA2HL,PYTA2HL,PYBTA2HL ...
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성