NSFRMHAS, SFRMHAS, PSFRMHAS, SSFRMHAS, NSFRMGAS, SFRMGAS, PSFRMGAS, SSFRMGAS, NSFRHAS, SFRHAS, PSFRHAS, SSFRHAS, NSFRAS, SFRAS, PSFRAS, SSFRAS, AHFRAS - 회전축 - 편단 단 붙이 · 양단 암나사 형 - 스패너 홈 붙이 형
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfras_asmtab.prj},{NB=NSFRMHAS17-24-F2-P6-M4-N4-SC0},{TS=M},{TYS=H7},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4.0},{N=4.0},{SC=0},{W=14},{LL2=10},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfras/psfras_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BBALT8ALG
b
[mm]
TTALT8ALG
t
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27ALG
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28ALG
m
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHAS6-15-F2-P5-M2.6-N...
NSFRMHAS6-15-F2-P5-M2.6-N...
NSFRMHAS
6
5
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS8-15-F2-P5-M2.6-N...
NSFRMHAS8-15-F2-P5-M2.6-N...
NSFRMHAS
8
7
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS10-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS10-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS
10
8
8
800
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS12-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS12-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS
12
10
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS13-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS13-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS
13
11
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS15-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS15-15-F2-P5-M3-N3...
NSFRMHAS
15
13
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS16-15-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS16-15-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
16
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS17-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS17-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
17
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS18-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS18-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
18
15
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS20-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS20-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
20
17
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS22-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS22-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
22
19
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS25-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS25-24-F2-P6-M4-N4...
NSFRMHAS
25
22
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS30-24-F2-P7-M5-N5...
NSFRMHAS30-24-F2-P7-M5-N5...
NSFRMHAS
30
27
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHAS35-70-F2-P8-M6-N6...
NSFRMHAS35-70-F2-P8-M6-N6...
NSFRMHAS
35
30
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHAS40-80-F2-P13-M10-N...
NSFRHAS40-80-F2-P13-M10-N...
NSFRHAS
40
36
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHAS50-100-F2-P15-M12-...
NSFRHAS50-100-F2-P15-M12-...
NSFRHAS
50
41
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성