您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NSCSS-CN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
固定轴环
With Hole Type
Two holes
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/nscss_cn2_asmtab.prj},{NB=NSCSS-15-12-CN2},{IDNR=},{CN=NSCSS-15-12-CN2},{D1=15},{B=12},{D=35},{F=12.0},{P=25.0},{M=M5},{M1=M4},{MASS=111},{PPATH=nscss_cmsn2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d
[mm]
B
Width
[mm]
D
Diameter D
[mm]
F
Height
[mm]
P
Width
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
NSCSS-8-8-CN2
NSCSS-8-8-CN2
8
8
25
8.0
16.5
M3
M3
NSCSS-8-10-CN2
NSCSS-8-10-CN2
8
10
25
8.0
18.0
M4
M4
NSCSS-8-12-CN2
NSCSS-8-12-CN2
8
12
28
8.5
18.0
M5
M4
NSCSS-8-15-CN2
NSCSS-8-15-CN2
8
15
30
9.0
19.0
M6
M4
NSCSS-10-10-CN2
NSCSS-10-10-CN2
10
10
30
9.0
20.0
M4
M4
NSCSS-10-12-CN2
NSCSS-10-12-CN2
10
12
30
9.0
20.0
M5
M4
NSCSS-10-15-CN2
NSCSS-10-15-CN2
10
15
35
10.0
22.5
M6
M4
NSCSS-12-10-CN2
NSCSS-12-10-CN2
12
10
30
10.0
21.0
M4
M4
NSCSS-12-12-CN2
NSCSS-12-12-CN2
12
12
30
10.0
21.0
M5
M4
NSCSS-12-15-CN2
NSCSS-12-15-CN2
12
15
35
11.0
23.5
M6
M4
NSCSS-15-10-CN2
NSCSS-15-10-CN2
15
10
32
11.0
24.5
M4
M4
NSCSS-15-12-CN2
NSCSS-15-12-CN2
15
12
35
12.0
25.0
M5
M4
NSCSS-15-15-CN2
NSCSS-15-15-CN2
15
15
40
13.0
27.5
M6
M4
NSCSS-16-10-CN2
NSCSS-16-10-CN2
16
10
35
12.0
25.5
M4
M4
NSCSS-16-12-CN2
NSCSS-16-12-CN2
16
12
35
12.0
25.5
M5
M4
NSCSS-16-15-CN2
NSCSS-16-15-CN2
16
15
40
13.0
28.0
M6
M4
NSCSS-20-10-CN2
NSCSS-20-10-CN2
20
10
40
14.0
30.0
M4
M5
NSCSS-20-12-CN2
NSCSS-20-12-CN2
20
12
40
14.0
30.0
M5
M5
NSCSS-20-15-CN2
NSCSS-20-15-CN2
20
15
45
15.0
32.5
M6
M5
NSCSS-25-12-CN2
NSCSS-25-12-CN2
25
12
45
17.0
35.0
M5
M5
NSCSS-25-15-CN2
NSCSS-25-15-CN2
25
15
50
18.0
37.5
M6
M5
NSCSS-30-15-CN2
NSCSS-30-15-CN2
30
15
55
20.0
42.5
M6
M6
NSCSS-35-15-CN2
NSCSS-35-15-CN2
35
15
60
23.0
47.5
M6
M6
NSCSS-40-18-CN2
NSCSS-40-18-CN2
40
18
70
26.0
55.0
M8
M8
NSCSS-50-22-CN2
NSCSS-50-22-CN2
50
22
85
32.0
67.5
M10
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NSCSS-SN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Split Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
NSCSS-MN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Split Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
LEFS-MD - Plastic Clamp Lever - Metal Detection
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
LEMS-MD - Plastic Clamp Lever - Metal Detection
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
KRR - 大口径旋钮 加长型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCS-MN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
NSCS-SN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
NSCS-CN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCSS-CP2 - Set Collar with Installation Screw Holes Split Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
NSCSS-M - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCSS-S - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCSS-C - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCS-S - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表