NSC-C - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
固定轴环
Normal Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/normal_type/nsc_c_asmtab.prj},{NB=NSC-15-8-C},{IDNR=},{CN=NSC-15-8-C},{D2=15},{B=8},{D=25},{D1=24},{M=M5},{MASS=19},{PPATH=nsc_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D2
直径 d
[mm]
B
Width
[mm]
D
直径D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NSC-3-5-C
NSC-3-5-C
3
5
7
0
M3
NSC-3-6-C
NSC-3-6-C
3
6
7
0
M3
NSC-3-8-C
NSC-3-8-C
3
8
7
0
M3
NSC-4-5-C
NSC-4-5-C
4
5
8
0
M3
NSC-4-6-C
NSC-4-6-C
4
6
12
0
M4
NSC-4-8-C
NSC-4-8-C
4
8
12
0
M4
NSC-5-5-C
NSC-5-5-C
5
5
11
0
M3
NSC-5-6-C
NSC-5-6-C
5
6
14
0
M4
NSC-5-8-C
NSC-5-8-C
5
8
14
0
M4
NSC-5-10-C
NSC-5-10-C
5
10
14
0
M4
NSC-6-5-C
NSC-6-5-C
6
5
12
0
M3
NSC-6-6-C
NSC-6-6-C
6
6
15
0
M4
NSC-6-8-C
NSC-6-8-C
6
8
15
0
M4
NSC-6-10-C
NSC-6-10-C
6
10
16
0
M4
NSC-8-5-C
NSC-8-5-C
8
5
14
0
M3
NSC-8-6-C
NSC-8-6-C
8
6
16
13
M4
NSC-8-8-C
NSC-8-8-C
8
8
16
13
M4
NSC-8-10-C
NSC-8-10-C
8
10
18
13
M4
NSC-10-5-C
NSC-10-5-C
10
5
16
0
M3
NSC-10-6-C
NSC-10-6-C
10
6
18
16
M4
NSC-10-8-C
NSC-10-8-C
10
8
18
16
M4
NSC-10-10-C
NSC-10-10-C
10
10
20
16
M4
NSC-12-6-C
NSC-12-6-C
12
6
20
0
M4
NSC-12-8-C
NSC-12-8-C
12
8
22
20
M4
NSC-12-10-C
NSC-12-10-C
12
10
26
20
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表