magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-L-Q - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqh_lq.prj},{NB=578284 NPQH-L-G14-Q8-P10},{TNR=578284},{TYP=NPQH-L-G14-Q8-P10},{D1=G1/4},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{L1=22.500},{H1=21.500},{H2=6.500},{SW=13.000},{T=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0258},{D1N=13.157},{D6=16.000},{H3=2.500},{Z=13.800},{GTIN=4052568059873}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578276 NPQH-L-M5-Q4-P10
578276
NPQH-L-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
17.500
14.000
4.000
9.000
13.000
0.0089
4052568059798
578278 NPQH-L-M7-Q4-P10
578278
NPQH-L-M7-Q4-P10
M7
3.000
4.000
9.000
17.500
15.000
5.000
9.000
13.000
0.0093
4052568059811
578280 NPQH-L-G18-Q4-P10
578280
NPQH-L-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.000
19.500
18.000
5.000
13.000
13.000
0.0163
4052568059835
578277 NPQH-L-M5-Q6-P10
578277
NPQH-L-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
20.500
14.000
4.000
9.000
15.800
0.0122
4052568059804
578279 NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
NPQH-L-M7-Q6-P10
M7
3.250
6.000
12.000
17.500
15.000
5.000
9.000
15.800
0.0125
4052568059828
578281 NPQH-L-G18-Q6-P10
578281
NPQH-L-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
22.000
18.000
5.000
13.000
15.800
0.0193
4052568059842
578283 NPQH-L-G14-Q6-P10
578283
NPQH-L-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
22.000
21.500
6.500
13.000
15.800
0.0224
4052568059866
578282 NPQH-L-G18-Q8-P10
578282
NPQH-L-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
22.500
18.000
5.000
13.000
16.000
0.0222
4052568059859
578284 NPQH-L-G14-Q8-P10
578284
NPQH-L-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
22.500
21.500
6.500
13.000
16.000
0.0258
4052568059873
578287 NPQH-L-G38-Q8-P10
578287
NPQH-L-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
23.000
25.500
7.000
16.000
16.000
0.0367
4052568059903
578285 NPQH-L-G14-Q10-P10
578285
NPQH-L-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
26.000
22.000
6.500
16.000
18.300
0.0331
4052568059880
578288 NPQH-L-G38-Q10-P10
578288
NPQH-L-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
26.000
25.500
7.000
16.000
18.300
0.0382
4052568059910
578291 NPQH-L-G12-Q10-P10
578291
NPQH-L-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
26.000
27.500
8.500
16.000
18.300
0.0426
4052568059941
578286 NPQH-L-G14-Q12-P10
578286
NPQH-L-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
28.500
25.500
6.500
20.000
19.500
0.0596
4052568059897
578289 NPQH-L-G38-Q12-P10
578289
NPQH-L-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
28.500
26.000
7.000
20.000
19.500
0.0582
4052568059927
578292 NPQH-L-G12-Q12-P10
578292
NPQH-L-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
28.500
30.500
8.500
20.000
19.500
0.0663
4052568059958
578290 NPQH-L-G38-Q14-P10
578290
NPQH-L-G38-Q14-P10
G3/8
11.000
14.000
22.000
32.000
26.000
7.000
20.000
22.500
0.0624
4052568059934
578293 NPQH-L-G12-Q14-P10
578293
NPQH-L-G12-Q14-P10
G1/2
11.000
14.000
22.000
32.000
30.500
8.500
20.000
22.500
0.0707
4052568059965
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성