피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_l.prj},{NB=8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5---(high)},{TNR=8112960},{D1N=20.955},{D2=10.000},{D5=18.000},{H1=29.300},{H2=15.000},{H3=21.100},{L1=27.000},{SW=21.000},{VER=2},{V1=3},{V2=2},{D01=25.000},{H01=0.000},{H02=20.000},{H03=2.600},{H04=5.300},{L1N=15.000},{D02=15.000},{D03=15.500},{D04=13.000},{H05=0.000},{D05=0.000},{H06=4.200},{D06=0.000},{D07=16.800},{D08=14.000},{D09=13.000},{L01=6.500},{L02=9.800},{L03=0.000},{L04=23.500},{L05=0.000},{D10=0.000},{C1=0.000},{D11=12.000},{D12=11.160},{L06=1.900},{L07=21.200},{R1=0.300},{R2=4.000},{B01=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{C2=0.000},{D14=9.300},{L08=7.900},{H07=13.000},{D15=0.000},{D16=0.000},{D17=0.000},{H08=0.000},{CNSMASSEXACT=0.04185},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8112935 NPQE-L-M3-Q3-P10
8112935
NPQE-L-M3-Q3-P10
M3
3.000
6.200
12.700
3.000
9.700
11.300
5.500
0.00142
0.3 ±0.015
4052568462833
8112936 NPQE-L-M3-Q4-P10
8112936
NPQE-L-M3-Q4-P10
M3
4.000
8.100
14.100
3.000
11.100
16.400
8.000
0.00362
0.3 ±0.015
4052568462840
8112937 NPQE-L-M5-Q3-P10
8112937
NPQE-L-M5-Q3-P10
M5
3.000
6.200
14.600
3.500
11.100
11.300
8.000
0.00277
0.8 ±0.04
4052568462857
8112938 NPQE-L-M5-Q4-P10
8112938
NPQE-L-M5-Q4-P10
M5
4.000
8.100
14.600
3.500
11.100
16.400
8.000
0.00355
0.8 ±0.04
4052568462864
8112939 NPQE-L-M5-Q6-P10
8112939
NPQE-L-M5-Q6-P10
M5
6.000
10.700
16.300
3.500
12.800
17.100
8.000
0.00418
0.8 ±0.04
4052568462871
8112940 NPQE-L-M7-Q4-P10
8112940
NPQE-L-M7-Q4-P10
M7
4.000
8.100
16.600
6.000
10.600
16.400
10.000
0.00640
-
4052568462888
8112941 NPQE-L-M7-Q6-P10
8112941
NPQE-L-M7-Q6-P10
M7
6.000
10.700
18.300
6.000
12.300
17.100
10.000
0.00703
-
4052568462895
8112942 NPQE-L-R18-Q4-P10
8112942
NPQE-L-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
10.500
19.000
8.000
15.000
18.800
10.000
0.00790
-
4052568462901
8112943 NPQE-L-R18-Q6-P10
8112943
NPQE-L-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
12.500
20.000
8.000
16.000
20.100
10.000
0.00869
-
4052568462918
8112944 NPQE-L-R18-Q8-P10
8112944
NPQE-L-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
14.000
23.400
8.000
19.400
22.500
10.000
0.00694
-
4052568462925
8112945 NPQE-L-R18-Q10-P1...
8112945
NPQE-L-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
18.000
25.200
8.500
21.200
27.000
17.000
0.02235
-
4052568462932
8112946 NPQE-L-R18-Q12-P1...
8112946
NPQE-L-R18-Q12-P10
R1/8
12.000
20.600
26.700
8.500
22.700
28.500
17.000
0.02401
-
4052568462949
8112947 NPQE-L-R14-Q4-P10
8112947
NPQE-L-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
10.500
21.500
11.000
15.500
18.800
14.000
0.01427
-
4052568462956
8112948 NPQE-L-R14-Q6-P10
8112948
NPQE-L-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
12.500
22.500
11.000
16.500
20.100
14.000
0.01506
-
4052568462963
8112949 NPQE-L-R14-Q8-P10
8112949
NPQE-L-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
14.000
23.000
11.000
17.000
22.500
14.000
0.00740
-
4052568462970
8112950 NPQE-L-R14-Q10-P1...
8112950
NPQE-L-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
18.000
28.300
11.500
22.300
27.000
17.000
0.02625
-
4052568462987
8112951 NPQE-L-R14-Q12-P1...
8112951
NPQE-L-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
20.600
29.800
11.500
23.800
28.500
17.000
0.03201
-
4052568462994
8112952 NPQE-L-R38-Q6-P5
8112952
NPQE-L-R38-Q6-P5
R3/8
6.000
12.500
24.000
12.000
17.600
20.100
17.000
0.02396
-
4052568463007
8112953 NPQE-L-R38-Q8-P5
8112953
NPQE-L-R38-Q8-P5
R3/8
8.000
14.000
24.500
12.000
18.100
22.500
17.000
0.02244
-
4052568463014
8112954 NPQE-L-R38-Q10-P5
8112954
NPQE-L-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
18.000
26.300
12.000
19.900
27.000
17.000
0.02605
-
4052568463021
8112955 NPQE-L-R38-Q12-P5
8112955
NPQE-L-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
20.600
27.800
12.000
21.400
28.500
17.000
0.02771
-
4052568463038
8112956 NPQE-L-R38-Q14-P5
8112956
NPQE-L-R38-Q14-P5
R3/8
14.000
23.500
36.200
12.500
29.800
33.400
20.000
0.04123
-
4052568463045
8112957 NPQE-L-R38-Q16-P5
8112957
NPQE-L-R38-Q16-P5
R3/8
16.000
25.000
35.700
12.500
29.300
33.500
20.000
0.04097
-
4052568463052
8112958 NPQE-L-R12-Q6-P5
8112958
NPQE-L-R12-Q6-P5
R1/2
6.000
12.500
27.000
15.000
18.800
20.100
21.000
0.04489
-
4052568463069
8112959 NPQE-L-R12-Q8-P5
8112959
NPQE-L-R12-Q8-P5
R1/2
8.000
14.000
27.500
15.000
19.300
22.500
21.000
0.03994
-
4052568463076
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성